norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base, mors de serrage en acier à outils.Finition :Corps de base trempé.
Mors de serrage trempé (49-51 HRC), bruni.
Surfaces de serrage rectifiées.
Nota :De par leur construction compacte, les mors de serrage sont particulièrement adaptés pour réaliser des serrages multiples horizontaux et verticaux. On obtient des forces de serrage importantes grâce aux surfaces de serrage trempées et rectifiées.
En fonction des besoins, les mors de serrage correspondants peuvent être fixés dans un trou de trame ou dans une rainure en T. Une rotation de la vis CHC DIN 912 déplace les deux mors de serrage vers l'extérieur et cale les pièces à usiner contre une butée fixe.

Les mors de serrage des modèles 04525-08 et 04525-0810 sont dépourvus de stries.

Le trou oblong intégré permet l'autocentrage des mors de serrage.

Course de serrage par référence :
04525-08 = ±0,5 mm
04525-12 = ±1,0 mm
04525-16 = ±1,5 mm
Indication de dessin :
D) Vis CHC DIN 912

1) Mors de serrage
2) Pièce à usiner
3) Butée fixe
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04525 Mors de serrage faces d‘appui striées 399 kB

Dessins

Mors de serrage faces d‘appui striées

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1A
min.
A
max.
B

B1CDEFinition 2GForce
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
04525-08lisse2731292115M8X252,5pour taraudageM81525 0,00 €
04525-0810lisse2731292115M8X252,5pour rainure en té101525 0,00 €
04525-12strié4249413022M12X404pour taraudageM123085 0,00 €
04525-1214strié4249413022M12X304pour rainure en té143085 0,00 €
04525-16strié5766564229M16X605pour taraudageM1650210 0,00 €
04525-1618strié5766564229M16X505pour rainure en té1850210 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83