norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Mors de serrage à coin en acier, avec surépaisseur d’usinage
04524

Mors de serrage à coin en acier, avec surépaisseur d’usinage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et mors de serrage en acier de traitement.Finition :Corps et mors de serrage traité, noir.Nota :La particularité de ces mors de serrage à coin réside dans leur surépaisseur d'usinage. Cette surépaisseur permet de réaliser des contours adaptés à la géométrie de la pièce à usiner. De par leur principe de fonctionnement, ils sont également adaptés pour réaliser des serrages multiples. Grâce aux surfaces de serrage, on obtient des forces de serrage importantes.
Les mors de serrage à coin peuvent également être montés dans un taraudage ou dans une rainure en T. Une rotation de la vis de serrage permet de déplacer les deux éléments de serrage vers l'extérieur et de caler les pièces à usiner contre la butée fixe du dispositif d'usinage.
Le trou oblong intégré dans la double cale permet de déplacer les mors de serrage à coin ou de compenser les tolérances.

Course de déplacement :
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
À noter :La particularité des mors de serrage réside dans la surépaisseur d'usinage des mâchoires : surépaisseur de 3 mm pour le modèle M8 et de 5 mm pour les modèles M10, M12 et M16.Indication de dessin :
D) Vis à tête CHC DIN 6912

1) Mors de serrage
2) Pièce à usiner
3) Bloc butée fixe
4) Plaque de base
5) Vérin hydraulique/pneumatique
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04524 Mors de serrage à coin en acier, avec surépaisseur d’usinage 195 kB

Dessins

Mors de serrage à coin en acier, avec surépaisseur d’usinage

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition

A
min.
A
max.
BCDEForce
de serrage
kN max.
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
04524-3108étroit36,539,52415M8X2521119 0,00 €
04524-3110étroit42472819M10X253,51537 0,00 €
04524-3112étroit5459,53022M12X403,52365 0,00 €
04524-3116étroit65724029M16X60438160 0,00 €
04524-3208large36,539,53015M8X2521119 0,00 €
04524-3210large42473819M10X253,51537 0,00 €
04524-3212large5459,54822M12X403,52365 0,00 €
04524-3216large65724829M16X60438160 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83