norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Mors de serrage à coin avec partie extérieure en aluminium et surépaisseur d’usinage
04523

Mors de serrage à coin avec partie extérieure en aluminium et...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Partie extérieure : profilé d'aluminium.
Prisme de serrage : acier de cémentation.
Finition :Aluminium : anodisé.
Acier : bruni.
Nota :Le dispositif de serrage prismatique double permet de serrer simultanément deux pièces à usiner. Le faible encombrement de ce dispositif permet de réaliser des serrages multiples peu encombrants. En fonction de la géométrie des pièces, des fraisages spécifiques sont à réaliser sur les mors pour assurer un serrage optimal.Indication de dessin :
1) La plaque de verrouillage sert uniquement pour le fraisage des mors, pas pour le bridage de la pièce à usiner.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04523 Mors de serrage à coin avec partie extérieure en aluminium et surépaisseur d’usinage 237 kB

Dessins

Mors de serrage à coin avec partie extérieure en aluminium et surépaisseur d’usinage

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1B1
min. - max.
B2B3HH1Force
de serrage
kN max.
Couple de
serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
04523-04M4M215,710,1628,6 - 29,110,64,612,76,32,23,4 0,00 €
04523-06M6M423,915,938,1 - 3916,16,619,19,46,714,3 0,00 €
04523-08M8M431,820,650,8 - 5220,89,925,412,78,914,5 0,00 €
04523-12M12M547,530,576,2 - 7830,915,738,11915,638,4 0,00 €
04523-16M16M663,541,28101,6 - 103,941,320,350,825,426,774,6 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83