norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Mors de serrage à coin avec partie extérieure en aluminium
04522

Mors de serrage à coin avec partie extérieure en aluminium

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Partie extérieure : profilé d'aluminium.
Prisme de serrage : acier de cémentation.
Finition :Aluminium : anodisé.
Acier : bruni.
Nota :Le mors de serrage double permet de serrer simultanément deux pièces à usiner. Ce dispositif convient en particulier pour les pièces de forme cylindrique ou rectangulaire. Son faible encombrement permet de réaliser des serrages multiples peu encombrants.Indication de dessin :
La cote B1 max. est la cote de serrage max. à atteindre.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04522 Mors de serrage à coin avec partie extérieure en aluminium 168 kB

Dessins

Mors de serrage à coin avec partie extérieure en aluminium

Sélection/filtre d'articles

Référence

DLB1
min. - max.
B2HH1Force
de serrage
kN max.
Couple de
serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
04522-04M415,912,3 - 13,110,412,75,62,23,4 0,00 €
04522-06M623,818,6 - 19,916,1199,56,714,3 0,00 €
04522-08M831,724,8 - 26,620,825,412,78,914,5 0,00 €
04522-12M1247,637,3 - 39,730,838,11915,638,4 0,00 €
04522-16M1663,549,7 - 52,841,250,825,426,774,6 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83