norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Corps traité et bruni.
Plaque de bridage : cémentée et plaquée laiton.
Nota :Grâce au crampon plaqueur combiné à came, on peut réaliser des bridages multiples économiques et peu encombrants. En configuration de bridage multiple, la face arrière du corps peut servir de butée.
Le montage se fait de préférence dans une rainure d’une cote B +0,05 mm. La hauteur d’attaque des plaques de bridage peut être modulée par la profondeur de la rainure.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04521 Crampon plaqueur combiné à excentrique 316 kB

Dessins

Crampon plaqueur combiné à excentrique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLL1L2BHH1H2H3
max.
SDS1
(course
de serrage)
SWSW1Force de
serrage
kN
Couple de
serrage
max. Nm
Accessoires NLMCAOAcc.PrixCommander
04521-0843,225,4191912,715,76,421,41,5M81,6578,92804521-10-1013 0,00 €
04521-105433,525,425,411,415,49,724,51,8M1027817,88804521-10-1216 0,00 €
04521-127550,83838,125,531,513432,05M122,5101226,713504521-10-1630 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83