norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en acier de traitement.
Mors de serrage en acier de cémentation.
Finition :Corps de base bruni.
Mors de serrage cémentés.
Nota :Les mors de serrage peuvent être utilisés des deux côtés. Face lisse pour les pièces usinées, face striée pour les surfaces brutes. Deux vis de serrage peuvent être utilisées pour fixer le crampon sur la table de machine. En fonction de la largeur des rainures, les vis de fixation appropriées sont des vis pour rainures en T 07040. Celles-ci sont à commander séparément.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04500-10 Crampons en acier, plats 125 kB

Dessins

Crampons en acier, plats

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférencePour largeur
de rainure
LL1L2B

B1H
max.
H
min.
H1H2SS1Force de serrage
F
(kN)
F1
kN
SWCouple
de serrage
Nm
CAOAcc.PrixCommander
04500-10-1312/1412882194014,433,5282025,4838/151,2/2,21320/40 0,00 €
04500-10-1912/14/16/18177113296519605030401268/15/20/281,2/2,2/3/4,21620/40/45/60 0,00 €
04500-10-2620/22/24/28/3022413529752673603640127,525/25/32/32/364,5/4,5/4,8/4,8/5,41885/85/95/95/110 0,00 €
04500-10-3832/36/4225615234903891,57446401210507,521160 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83