norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Crampon plaqueur en acier, plat, avec trou oblong
04480

Crampon plaqueur en acier, plat, avec trou oblong

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base : acier.
Mors de serrage : acier de cémentation.
Douille de centrage à collerette : acier de traitement.
Finition :Bruni. Mors de serrage : cémenté.Nota :De par sa construction basse, le crampon plaqueur étroit convient parfaitement à l’usinage de pièces de faible hauteur.
Les mors en acier trempé assurent le bridage simultané vers l'avant et vers le bas.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04480 Crampon plaqueur en acier, plat, avec trou oblong 183 kB

Dessins

Crampon plaqueur en acier, plat, avec trou oblong

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABD

D1D2EE1HH1H2KK1LL1L2WXYZZ1F=Force
de serrage
N
CAOAcc.PrixCommander
04480-006802412,2166,52,50,62125,5925,5244,52,513,574,511533000 0,00 €
04480-0101203918,22410,54134402040,52,565,5421,51061584,516000 0,00 €
04480-0161866026,2351771,551592260,541056,535,51692414931000 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83