norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.
Boule : plastique PF 31.
Finition :Boîtier laqué gris argent avec effet martelé.
Tous les autres éléments ainsi que les équipements optionnels sont brunis.
Boule, rouge.
Nota :La course d’approche est de 12 mm. Dans la course de serrage de 1,5 mm, le poussoir reste bloqué dans chaque position. Il est par conséquent possible de serrer en toute sécurité des pièces à usiner avec des tolérances pouvant atteindre 1 mm. Le poussoir à levier se monte indifféremment en position horizontale ou verticale.
Les équipements optionnels standardisés permettent d‘autres utilisations. Ils sont livrés en option. Tous les éléments soumis à de fortes contraintes et le patin sont réalisés en acier cémenté.
L’effort de serrage maximum admissible est de 4905 N.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04430 Poussoir à levier 251 kB

Dessins (aperçu complet)

Poussoir à levier
Poussoir à levier

Élément de bridage « arness »

plus d'infos

Dessins

Élément de bridage « arness »

Sélection/filtre d'articles

Référence

DimensionsCAOAcc.PrixCommander
04430-01voir schéma 0,00 €

Équipements optionnels « arness »

plus d'infos

Dessins

Équipements optionnels « arness »

Sélection/filtre d'articles

Référence

DésignationCAOAcc.PrixCommander
04430-02Chape 0,00 €
04430-03Etrier De Traction 0,00 €
04430-04Patin 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83