norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier.
Boîtier thermoplastique.
Boule thermodurcissable PF 31.
Accessoires en acier.
Finition :bruni.
Boîtier, noir.
Boule, rouge.
Accessoires brunis.
Nota :Le vérin à levier est utilisé lorsque l‘espace de serrage est limité. La construction robuste et le mécanisme fermé constituent des avantages indéniables.
Normalement, le vérin à levier est actionné par pression. Mais, en retournant la douille du levier, le vérin peut également fonctionner en mode traction.
Caractéristiques :
La course d’approche est de 10 mm et ne permet aucun serrage. Dans la course de serrage de 2 mm, le levier reste bloqué en toutes positions. Il est par conséquent possible de serrer en toute sécurité des pièces à usiner avec des tolérances pouvant atteindre 1,5 mm. Le vérin à levier se monte indifféremment en position horizontale ou verticale.
Les équipements optionnels standardisés permettent d'autres utilisations. Tous les éléments soumis à de fortes contraintes sont réalisés en acier cémenté (la douille de pression et les équipements optionnels uniquement sur demande).
L’effort de serrage maximum admissible est de 4905 N.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04410 Vérin à levier gauche et droit 273 kB

Dessins (aperçu complet)

Vérin à levier gauche et droit
Vérin à levier gauche et droit

Élément de serrage « actima » avec axe transversal dans le perçage

plus d'infos

Dessins

Élément de serrage « actima » avec axe transversal dans le perçage

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition

CAOAcc.PrixCommander
04410-10rotation à droite / pression 0,00 €
04410-15rotation à droite / traction 0,00 €
04410-20rotation à gauche / pression 0,00 €
04410-25rotation à gauche / traction 0,00 €

Vérin à levier avec alésage traversant

plus d'infos

Dessins

Vérin à levier avec alésage traversant

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition

CAOAcc.PrixCommander
04410-30rotation à droite / pression 0,00 €
04410-35rotation à droite / traction 0,00 €
04410-40rotation à gauche / pression 0,00 €
04410-45rotation à gauche / traction 0,00 €

Equipements optionnels

plus d'infos

Dessins

Equipements optionnels

Sélection/filtre d'articles

Référence

DésignationCAOAcc.PrixCommander
04410-02Embase 0,00 €
04410-03Cone 0,00 €
04410-04Prisme 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83