norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Élément de bridage traité, bruni et rectifié.Nota :Les vérins à tirer pneumatiques sont utilisés pour le serrage de pièces et d'outillages.
Les tenons de serrage sont vissés sur la pièce ou sur l'outillage.
Procédure de serrage :
Ouverture de l'élément de bridage par injection d'air comprimé dans le raccord « ouvrir ».
Fermeture de l'élément de bridage (procédure de serrage) par injection d'air comprimé dans le raccord « fermer ».

Le 3e raccord (D5) sert pour le soufflage et le nettoyage de la surface d'appui. Il est également possible de vérifier si la pièce repose sur la surface d'appui. De plus, la pièce peut être retirée plus facilement après l'ouverture.

Le système peut également être utilisé comme système de serrage point zéro.

La force de serrage est donnée pour 0,5 MPa.
Accessoires :04403-01 Vis de serrage pour serrage par traction pneumatique.Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04403 Vérin à tirer pneumatique 335 kB

Dessins

Vérin à tirer pneumatique
Vérin à tirer pneumatique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5H6Force de
serrage
kN
Pression de
service en
MPa
CAOAcc.PrixCommander
04403-40075755040863M5403830261561,910,3 - 1,0 0,00 €
04403-5010510575631288G 1/85047353119101,92,50,3 - 1,0 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83