norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Came en acier à outils.
Tige et poignée en acier de traitement.
Boule en plastique thermodurcissable PF31.
Finition :Came et tige trempées et brunies.
Poignée brunie.
Boule noire.
Nota :* Force manuelle admissible pour la poignée.Accessoires :Poignée standard 06355.
Poignée dynamométrique 06357.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04402 Vérin à levier 255 kB

Dessins

Vérin à levier

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 1A
min.
A
max.
BCDEFGHJKLMNForce
de serrage
N
Force
manuelle
FH (N)
CAOAcc.PrixCommander
04402-252500sans poignée2526,7252316101,7M4 x 6M4x6-15123°12-3000150*  0,00 €
04402-252501avec poignée2526,7252316101,7M4 x 6M4x62015123°1269,53000150*  0,00 €
04402-323200sans poignée3234,5323020132,5M6 x 9M6 x 9-19,5135°15-4000200*  0,00 €
04402-323201avec poignée3234,5323020132,5M6 x 9M6 x 92519,5135°151034000200*  0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83