norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Les boutons d’arrêt d’urgence norelem


norelem vous propose une large gamme de boutons d’arrêt d’urgence, reconnaissables par leur boitier jaune et leur bouton rouge. La couleur rouge permet de localiser rapidement et facilement le bouton d’arrêt d’urgence pour arrêter une machine en cas de situation dangereuse. La fonction d’arrêt d’urgence sépare les appareils de l’alimentation électrique permettant de se protéger en cas de choc par exemple.
Ces interrupteurs d’arrêt d’urgence sont utilisés notamment lors de manœuvre de machines, d’installations et même de véhicules.



Les utilisations et caractéristiques des boutons d’arrêt d’urgence



Les boutons d’arrêt d’urgence sont résistants aux chocs et ont la fonction d’être utilisable sans problème en cas d’urgence. Si un interrupteur d’arrêt d’urgence est actionné, il peut être déverrouillé uniquement sur commande, en effectuant une manœuvre telle que tourner le bouton d’en un sens ou bien le tirer par exemple.
Tous les boutons d’arrêt d’urgence respectent des normes strictes et sont certifiés CE, TÜV Süd, CCC, EN 60947-5-1, EN 60947-5-5 et EN ISO 13850.

Les boutons d’arrêt d’urgence à encastrer



norelem propose des boutons d’arrêt d’urgence à encastrer de différents diamètres. Pour les enclencher, il faut appuyer manuellement sur le bouton rouge ce qui entrainera l’arrêt des machines et installations concernées. Les boutons coup de poing se verrouillent en position enfoncée et se déverrouillent également manuellement en tournant le bouton vers la droite ou la gauche.
Les interrupteurs boutons poussoirs sont en plastique avec une borne de contact en AgNi. Leur durée de vie mécanique et électrique est de 50 000 cycles de commutation. La connexion entre le bouton d’arrêt d’urgence et l’élément de contact est en permanence surveillée par le contact de sécurité. Ce dernier se déclenche si une anomalie est détectée comme une installation négligente par exemple, et la machine sera arrêtée.
    
norelem vous propose les boutons d’arrêt d’urgence à encastrer suivant :
•    Bouton d'arrêt d'urgence version à encastrer Ø 16,2 mm raccordement par connecteur plat
•    Bouton d'arrêt d'urgence version à encastrer Ø 22,3 mm raccordement par connecteur plat
•    Bouton d'arrêt d'urgence version à encastrer Ø 22,3 mm avec blocs de contact

Les boutons d’arrêt d’urgence avec blocs de contact



Les boutons poussoirs d’arrêt d’urgence, lorsqu’ils sont activés et que la pression sur l’actuateur est exercée, tous les contacts normalement fermés sont libérés, stoppant instantanément toute puissance électrique.
Les boutons d’arrêt d’urgence sont faciles à installer, directement sur vos machines ou installations.
     
norelem propose deux boutons d’arrêt d’urgence avec blocs de contact de 22.3mm et des entrée de câble différentes :
•    Bouton d'arrêt d'urgence dans boîtier Ø 22,3 mm avec blocs de contact, entrée de câble M20
•    Bouton d'arrêt d'urgence dans boîtier Ø 22,3 mm avec blocs de contact, raccord M12

Les boutons d’arrêt d’urgence dans boitier « minibox »


Pour compléter sa gamme, norelem présente des boutons d’arrêt d’urgence dans un boitier « Minibox ». Par sa forme étroite, la minibox, un boîtier prêt à raccorder et équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence peut être montée directement sur des profilés aluminium. Les boutons d’arrêt d’urgence minibox peuvent également être monté sur des surfaces planes grâce à des trous de fixation.
    
•    Bouton d'arrêt d'urgence dans boîtier « Minibox » Ø 22,3 mm entrée de câble M16
•    Bouton d'arrêt d'urgence dans boîtier « Minibox » Ø 22,3 mm raccord M12
•    Bouton d'arrêt d'urgence avec bouton poussoir dans boîtier « Minibox » Ø 22,3 mm raccord M12


Découvrez dès maintenant et commandez en ligne les boutons d’arrêt d’urgence norelem !
norelem est votre partenaire fiable pour vos composants standard destinés à la construction et à l’ingénierie mécanique.

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83