norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Bouton d'arrêt d'urgence version à encastrer Ø 22,3 mm avec blocs de contact
81150-08

Bouton d'arrêt d'urgence version à encastrer Ø 22,3 mm avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Plastique.
Bornes de contact en AgNi.
Finition :Bouton poussoir rouge.
Cadre jaune.
Nota :Les boutons d'arrêt d'urgence sont utilisés pour arrêter manuellement des machines et installations en cas de danger. Le bouton poussoir se verrouille en position enfoncée et peut être déverrouillé en le tournant vers la droite ou vers la gauche. Le bouton rouge est placé sur un fond jaune. Ceci assure une bonne visibilité.

Certifications / Normes respectées :
CE, TÜV Süd, CCC, cULus, UR.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Données techniques :Position de montage : libre.
Durée de vie mécanique : 50 000 cycles de commutation.
Durée de vie électrique : 50 000 cycles de commutation à la charge nominale.
Contact à ouverture forcée : conforme EN 60947-5-1, annexe K.

Tension assignée d'isolement Ui : 250 V.
Courant continu thermique : 10 A.

Catégorie d'utilisation selon IEC/EN60947-5-1 :
AC15 : 250 V / 3 A.
DC13 : 24 V / 2 A.
Plage de température :Température de stockage : -50 °C à +85 °C.
Température de service : -25 °C à +55 °C.
Avantages :Le contact de sécurité permet de surveiller en permanence la bonne connexion entre le bouton d'arrêt d'urgence et l'élément de contact. Si le bouton d'arrêt d'urgence n'est plus connecté à l'élément de contact en raison d'une installation négligente ou d'une détérioration mécanique, le contact de sécurité se déclenche immédiatement et la machine est arrêtée.Contenu de la livraisonLe bouton d'arrêt d'urgence se compose d'un bouton poussoir, d'un écrou de liaison, de 2 blocs de contact (2x à ouverture, contact de sécurité en option) et d'un support pour blocs de contact.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 81150-08 Bouton d'arrêt d'urgence version à encastrer Ø 22,3 mm avec blocs de contact 356 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouton d'arrêt d'urgence version à encastrer Ø 22,3 mm avec blocs de contact

Bouton d'arrêt d'urgence version à encastrer Ø 22,3 mm
avec blocs de contact, forme A

plus d'infos

Dessins

Bouton d'arrêt d'urgence version à encastrer Ø 22,3 mm
avec blocs de contact, forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeType de formeØ montageLongueur de dénudage
mm
Type de
raccordement
CAOAcc.PrixCommander
81150-08-213200Asans collerette de protection anti-blocage22,38-10borne à ressort 0,00 €
Référence

Section de
raccordement
max. (mm²)
Nombre de contacts
normalement ouverts
Nombre de contacts
normalement fermés
Couple de serrage
Écrou de montage
Nm
ÉclairableCAOAcc.PrixCommander
81150-08-2132000,75-2,5122,5non 0,00 €
Référence

Collerette de protection
anti-blocage
Résistivité de contact
m Ohm
DéverrouillageTension de contact
min.
V
Courant de contact
min.
mA
CAOAcc.PrixCommander
81150-08-213200non<100rotation à droite/gauche245 0,00 €
Référence

Temps de rebondissement
ms
Affichage de la position
de commutation
Indice de protectionClasse de protectionAutosurveilléDétrompeurCAOAcc.PrixCommander
81150-08-213200<10ouiIP65/IP67isolation de protection IIouioui 0,00 €

Bouton d'arrêt d'urgence version à encastrer Ø 22,3 mm
avec blocs de contact, forme B

plus d'infos

Dessins

Bouton d'arrêt d'urgence version à encastrer Ø 22,3 mm
avec blocs de contact, forme B

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeType de formeØ montageLongueur de dénudage
mm
Type de
raccordement
CAOAcc.PrixCommander
81150-08-213210Bavec collerette de protection anti-blocage22,38-10borne à ressort 0,00 €
Référence

Section de
raccordement
max. (mm²)
Nombre de contacts
normalement ouverts
Nombre de contacts
normalement fermés
Couple de serrage
Écrou de montage
Nm
ÉclairableCAOAcc.PrixCommander
81150-08-2132100,75-2,5122,5non 0,00 €
Référence

Collerette de protection
anti-blocage
Résistivité de contact
m Ohm
DéverrouillageTension de contact
min.
V
Courant de contact
min.
mA
CAOAcc.PrixCommander
81150-08-213210oui<100rotation à droite/gauche245 0,00 €
Référence

Temps de rebondissement
ms
Affichage de la position
de commutation
Indice de protectionClasse de protectionAutosurveilléDétrompeurCAOAcc.PrixCommander
81150-08-213210<10ouiIP65/IP67isolation de protection IIouioui 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83