norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Bouton d'arrêt d'urgence dans boîtier « Minibox » Ø 22,3 mm entrée de câble M16
81150-20

Bouton d'arrêt d'urgence dans boîtier « Minibox » Ø 22,3 mm...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plastique.
Bornes de contact en AgNi.
Finition :Bouton poussoir rouge.
Boîtier noir/jaune.
Nota :La Minibox est un boîtier prêt à raccorder entièrement équipé comprenant un bouton d'arrêt d'urgence. La forme étroite du boîtier est particulièrement adaptée au montage sur les profilés en aluminium.

Les boutons d'arrêt d'urgence sont utilisés pour arrêter manuellement des machines et installations en cas de danger. Le bouton poussoir se verrouille en position enfoncée et peut être déverrouillé en le tournant vers la droite ou vers la gauche. Le bouton rouge est placé sur un fond jaune. Ceci assure une bonne visibilité.

Certifications / Normes respectées :
CE, TÜV Süd.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Données techniques :Position de montage : libre.
Durée de vie mécanique : 50 000 cycles de commutation.
Durée de vie électrique : 50 000 cycles de commutation à la charge nominale.
Contact à ouverture forcée : conforme EN 60947-5-1, annexe K.

Tension assignée d'isolement Ui : 250 V.
Courant continu thermique : AC15 4 A. DC13 2,5 A.

Catégorie d'utilisation selon IEC/EN60947-5-1 :
AC15 : 240 V / 1,5 A.
DC13 : 24 V / 2 A.
Plage de température :Température de stockage : -25 °C à +85 °C.
Température de service : -25 °C à +70 °C.
Montage :La Minibox peut être montée directement sur des profilés en aluminium avec rainure de 8 mm et sur des surfaces planes à l'aide du clip de fixation.

En ouvrant le boîtier, la Minibox peut également être montée directement sur des surfaces planes grâce aux trous de fixation de Ø 4,6 mm.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 81150-20 Bouton d'arrêt d'urgence dans boîtier « Minibox » Ø 22,3 mm entrée de câble M16 334 kB

Dessins

Bouton d'arrêt d'urgence dans boîtier « Minibox » Ø 22,3 mm entrée de câble M16

Sélection/filtre d'articles

Référence

Ø montageLongueur de dénudage
mm
Type de
raccordement
Section de
raccordement
max. (mm²)
Nombre de contacts
normalement fermés
ÉclairableCAOAcc.PrixCommander
81150-20-20320022,35borne à ressort0,2-1,52non 0,00 €
Référence

Collerette de protection
anti-blocage
Résistivité de contact
m Ohm
DéverrouillageEntrée de ligneTemps de rebondissement
ms
CAOAcc.PrixCommander
81150-20-203200non<100rotation à droite/gauchedéfonçable M16<10 0,00 €
Référence

Affichage de la position
de commutation
Indice de protectionClasse de protectionAutosurveilléDétrompeurCAOAcc.PrixCommander
81150-20-203200ouiIP65isolation de protection IInonoui 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83