norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Roue d'immobilisation avec trou de fixation ou plaque à visser
95090

Roue d'immobilisation avec trou de fixation ou plaque à visser

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en aluminium moulé sous pression.
Roue en polyamide résistant à la rupture 6, 70° Shore D.
Pied réglable en caoutchouc durci.
Finition :Corps avec revêtement de poudre, blanc ivoire.
Acier zingué, bleu passivé.
Roue, pied réglable noirs.
Nota :Roue de levage avec pied réglable intégré. Avec roulement à billes étanche dans la couronne de pivotement. Réglage en hauteur avec clé plate SW 13 ou molette de réglage intégrée. Axe vissé.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95090 Roue d'immobilisation avec trou de fixation ou plaque à visser 271 kB

Dessins

Roue d'immobilisation avec trou de fixation ou plaque à visser

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Type de
palier
Type de fixationD

D1ABB1B3HH1LL1RSWCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95090-045180avec système de blocagepalier lissetrou de fixation central45M8x123218-587282--54,540180 0,00 €
95090-050220avec système de blocagepalier lissetrou de fixation central50M12x153822-728494--6346250 0,00 €
95090-063290avec système de blocagepalier lissetrou de fixation central63M12x154629-85104119--77,565500 0,00 €
95090-045181avec système de blocagepalier lisseplaque à visser457321842587282554254,5-180 0,00 €
95090-050221avec système de blocagepalier lisseplaque à visser507382258728494735863-250 0,00 €
95090-063291avec système de blocagepalier lisseplaque à visser63946297085104119907077,5-500 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83