norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard
95016

Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier, conductrices...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier.
Roues : bandage en caoutchouc thermoplastique.
Corps de roue : polypropylène.
Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes.
Roues équipées de paliers lisses.
Nota :Axe vissé. Roues orientables et fixes avec plaque de fixation. Bandage conducteur d'électricité lisse, gris. La résistance ohmique de la roue est inférieure à 10⁴ Ω.Utilisation :Les roues et roulettes pivotantes ou fixes conductrices d'électricité sont utilisées pour prévenir toute décharge électrostatique pouvant provenir du matériel de transport ou des marchandises transportées. Elles permettent d'éviter la détérioration de marchandises sensibles ou une décharge électrostatique douloureuse chez l'utilisateur d'un véhicule.Plage de température :-20 °C jusqu’à +60 °C
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95016 Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard 341 kB

Dessins (aperçu complet)

Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard

Roulettes fixes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard

plus d'infos

Dessins

Roulettes fixes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Type de
palier
BB1B2B3DD1LL1HL2Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95016-11080321sans système de blocagepalier lisse32556085809100801027665 0,00 €
95016-11100321sans système de blocagepalier lisse325560851009100801257670 0,00 €
95016-11125321sans système de blocagepalier lisse325560851259100801507680 0,00 €
95016-11160401sans système de blocagepalier lisse40758011016011140105195-130 0,00 €
95016-11200401sans système de blocagepalier lisse40758011020011140105235-160 0,00 €

Roulettes pivotantes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard

plus d'infos

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard
Roulettes pivotantes en tôle d’acier, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Type de
palier
ABB1B2B3DD1LL1HL2RCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95016-1108032sans système de blocagepalier lisse383255608580910080102767865 0,00 €
95016-1110032sans système de blocagepalier lisse3632556085100910080125768670 0,00 €
95016-1112532sans système de blocagepalier lisse403255608512591008015076102,580 0,00 €
95016-1116040sans système de blocagepalier lisse5440758011016011140105195-134130 0,00 €
95016-1120040sans système de blocagepalier lisse5440758011020011140105235-154160 0,00 €

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système «°stop-fix°», conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard

plus d'infos

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système «°stop-fix°», conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système «°stop-fix°», conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Type de
palier
ABB1B2B3DD1LL1HL2RCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95016-11080322avec système de blocage stop-fixpalier lisse383255608580910080102767865 0,00 €
95016-11100322avec système de blocage stop-fixpalier lisse3632556085100910080125768670 0,00 €
95016-11125322avec système de blocage stop-fixpalier lisse403255608512591008015076102,580 0,00 €
95016-11160402avec système de blocage stop-fixpalier lisse5440758011016011140105195-134130 0,00 €
95016-11200402avec système de blocage stop-fixpalier lisse5440758011020011140105235-154160 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83