norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd
95012

Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier.
Roues : bandage caoutchouc standard.
Jante : polyamide.
Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes.
Roues équipées de paliers lisses.
Nota :Axe vissé. Nos roues à bandage en caoutchouc standard présentent une résistance accrue aux chocs, aux collisions et à la corrosion.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95012 Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd 434 kB

Dessins (aperçu complet)

Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd

Roulettes fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd

plus d'infos

Dessins

Roulettes fixes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Type de
palier
BDHCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95012-080251Roulette Fixesans système de blocagepalier lisse258011160 0,00 €
95012-100321Roulette Fixesans système de blocagepalier lisse3210013690 0,00 €
95012-125251Roulette Fixesans système de blocagepalier lisse2512516180 0,00 €
95012-125321Roulette Fixesans système de blocagepalier lisse32125161100 0,00 €

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd

plus d'infos

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Type de
palier
ABDHRCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95012-08025Roulette Pivotantesans système de blocagepalier lisse4025801118060 0,00 €
95012-10032Roulette Pivotantesans système de blocagepalier lisse40321001369090 0,00 €
95012-12525Roulette Pivotantesans système de blocagepalier lisse4025125161102,580 0,00 €
95012-12532Roulette Pivotantesans système de blocagepalier lisse4032125161102,5100 0,00 €

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd

plus d'infos

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein standard, modèle lourd

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Type de
palier
ABDHRCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95012-080252Roulette Pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse4025801118060 0,00 €
95012-100322Roulette Pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse40321001369090 0,00 €
95012-125252Roulette Pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse4025125161102,580 0,00 €
95012-125322Roulette Pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse4032125161102,5100 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83