norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Roulettes d’appareil pivotantes ou fixes, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard
95010

Roulettes d’appareil pivotantes ou fixes, conductrices...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier.
Roues : bandage en caoutchouc thermoplastique.
Corps de roue : polypropylène.
Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes.
Roues équipées de paliers lisses.
Nota :Axe vissé. Roues orientables et fixes avec trou de fixation. Bandage conducteur d'électricité lisse, gris. La résistance ohmique de la roue est inférieure à 10⁴ Ω.Utilisation :Les roues et roulettes pivotantes ou fixes conductrices d'électricité sont utilisées pour prévenir toute décharge électrostatique pouvant provenir du matériel de transport ou des marchandises transportées. Elles permettent d'éviter la détérioration de marchandises sensibles ou une décharge électrostatique douloureuse chez l'utilisateur d'un véhicule.Plage de température :-20 °C jusqu’à +60 °C
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95010 Roulettes d’appareil pivotantes ou fixes, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard 433 kB

Dessins (aperçu complet)

Roulettes d’appareil pivotantes ou fixes, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard
Roulettes d’appareil pivotantes ou fixes, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard

Roulettes d’appareil fixes avec système «°stop-fix°», conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard

plus d'infos

Dessins

Roulettes d’appareil fixes avec système «°stop-fix°», conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard
Roulettes d’appareil fixes avec système «°stop-fix°», conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Type de
palier
BDD1HCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95010-11050191Roulette Fixesans système de blocagepalier lisse1950116930 0,00 €
95010-11075251Roulette Fixesans système de blocagepalier lisse2575119850 0,00 €

Roulettes d’appareil pivotantes, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard

plus d'infos

Dessins

Roulettes d’appareil pivotantes, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard
Roulettes d’appareil pivotantes, conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Type de
palier
ABDD1D2HRCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95010-1105019Roulette Pivotantesans système de blocagepalier lisse2519501143695030 0,00 €
95010-1107525Roulette Pivotantesans système de blocagepalier lisse29257511439866,550 0,00 €
95010-1110025Roulette Pivotantesans système de blocagepalier lisse332510011431218360 0,00 €

Roulettes d’appareil pivotantes avec système «°stop-fix°», conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard

plus d'infos

Dessins

Roulettes d’appareil pivotantes avec système «°stop-fix°», conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard
Roulettes d’appareil pivotantes avec système «°stop-fix°», conductrices d’électricité, avec bande de roulement en caoutchouc, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Type de
palier
ABDD1D2HRCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95010-11050192Roulette Pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse2519501143695030 0,00 €
95010-11075252Roulette Pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse29257511439866,550 0,00 €
95010-11100252Roulette Pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse332510011431218360 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83