norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Roulettes d’appareil pivotantes ou fixes avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard
95010

Roulettes d’appareil pivotantes ou fixes avec bande de roulement...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier,
Roues : bandage caoutchouc standard.
Jante : polyamide.
Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes.
Roues équipées de paliers lisses.
Nota :Axe vissé. Roues orientables et fixes avec trou de fixation. Bandage caoutchouc lisse, gris.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95010 Roulettes d’appareil pivotantes ou fixes avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard 476 kB

Dessins (aperçu complet)

Roulettes d’appareil pivotantes ou fixes avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard
Roulettes d’appareil pivotantes ou fixes avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard

Roulettes d’appareil fixes avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard

plus d'infos

Dessins

Roulettes d’appareil fixes avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Type de
palier
BDD1HCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95010-050181Roulette Fixesans système de blocagepalier lisse1850116940 0,00 €
95010-075251Roulette Fixesans système de blocagepalier lisse2575119860 0,00 €

Roulettes d’appareil pivotantes avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard

plus d'infos

Dessins

Roulettes d’appareil pivotantes avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard
Roulettes d’appareil pivotantes avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Type de
palier
ABDD1D2HRCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95010-05018Roulette Pivotantesans système de blocagepalier lisse2518501143695040 0,00 €
95010-07525Roulette Pivotantesans système de blocagepalier lisse28257511439865,560 0,00 €
95010-10025Roulette Pivotantesans système de blocagepalier lisse332510011431218370 0,00 €

Roulettes d’appareil pivotantes avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard

plus d'infos

Dessins

Roulettes d’appareil pivotantes avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard
Roulettes d’appareil pivotantes avec système « stop-fix », avec bande de roulement en caoutchouc plein, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Type de
palier
ABDD1D2HRCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95010-050182Roulette Pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse2518501143695040 0,00 €
95010-075252Roulette Pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse28257511439865,560 0,00 €
95010-100252Roulette Pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse332510011431218370 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83