norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Roues Duroplast résistantes à la chaleur
95065

Roues Duroplast résistantes à la chaleur

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Duroplast PF.Finition :Dureté 90° Shore D, noir.
Indice de résilience env. 2,5 kJ/m².
Nota :Roues Duroplast pour les zones à hautes températures avec de très bonnes caractéristiques de roulement sur les sols lisses.

Grande résistance chimique à de nombreux milieux agressifs. Les domaines d'application typiques sont les centrales thermiques, les ateliers de peinture, les fours et les fumoirs dans l'industrie alimentaire.

Sur les sols rugueux, l'abrasion accrue est inévitable. L'usage contre les bords ou les seuils doit être évitée en raison de la résistance mécanique limitée de la résine phénolique.
Plage de température :-35 °C à +260 °C, brièvement jusqu’à +300 °C. Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95065 Roues Duroplast résistantes à la chaleur 212 kB

Dessins

Roues Duroplast résistantes à la chaleur

Sélection/filtre d'articles

Référence

Palier de la roueDD1BB1Charge admissible
en kg
StatutCAOAcc.PrixCommander
95065-07528palier lisse758,42831100fin de série 0,00 €
95065-10038palier lisse10015,23842200fin de série 0,00 €
95065-12546palier lisse12520,24658275fin de série 0,00 €
95065-15050palier lisse15020,25058300fin de série 0,00 €
95065-20050palier lisse20020,25060350fin de série 0,00 €
95065-25050palier lisse25020,25058350fin de série 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83