norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bandage en extrathane, dureté 92° Shore A, brun clair ou en polyamide 6, dureté 70° Shore D, blanc.Nota :Le bandage est solidairement injecté sur un roulement à bille.

Bandage en extrathane : fonctionnement silencieux, faible frottement, élastique, préserve le sol, très résistant à l'abrasion, résistant au déchirement et à la propagation de la déchirure, ne laisse pas de traces, ni de colorations en cas de contact.

Bandage en polyamide 6 : incassable, très faible frottement, fonctionnement facilité sur les sols lisses, très résistant à l'abrasion.
Domaines d'application : convoyeurs à bande, portails, etc.
Autres tailles sur demande.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95057 Roue de guidage 143 kB

Dessins

Roue de guidage

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 1Matière
bandage
Type de
palier
D

D1BRoulement à billeCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95057-03008sans système de blocageextrathaneroulement à billes3068626 2RS20 0,00 €
95057-03514sans système de blocageextrathaneroulement à billes3512146001 2RS40 0,00 €
95057-04020sans système de blocageextrathaneroulement à billes4010206000 2RS40 0,00 €
95057-05015sans système de blocageextrathaneroulement à billes5010156200 2RS60 0,00 €
95057-06020sans système de blocageextrathaneroulement à billes6017206203 2RS90 0,00 €
95057-07020sans système de blocageextrathaneroulement à billes7025206205 2RS125 0,00 €
95057-030081sans système de blocagepolyamide 6roulement à billes3068626 2RS35 0,00 €
95057-035111sans système de blocagepolyamide 6roulement à billes35811608 2RS55 0,00 €
95057-040201sans système de blocagepolyamide 6roulement à billes4010206200 2RS100 0,00 €
95057-050151sans système de blocagepolyamide 6roulement à billes5010156200 2RS100 0,00 €
95057-060201sans système de blocagepolyamide 6roulement à billes6017206203 2RS165 0,00 €
95057-070201sans système de blocagepolyamide 6roulement à billes7025206205 2RS185 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83