norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec roue en polyamide, modèle standard
95034

Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec roue en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps : tôle d’acier.
Roues : PA 6
Finition :Tôle d’acier : emboutie. Chape pivotante sur double chemin de billes. Roues équipées de paliers lisses.Nota :Les roues en PA 6 se caractérisent par un frottement réduit, une résistance accrue à la corrosion et à l’usure, ainsi qu'aux chocs.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95034 Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec roue en polyamide, modèle standard 427 kB

Dessins (aperçu complet)

Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec roue en polyamide, modèle standard
Roulettes pivotantes ou fixes en tôle d’acier avec roue en polyamide, modèle standard

Roulettes fixes en tôle d’acier avec roue en polyamide, modèle standard

plus d'infos

Dessins

Roulettes fixes en tôle d’acier avec roue en polyamide, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Type de
palier
BB1B2B3DD1HLL1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95034-075321Roulette Fixesans système de blocagepalier lisse3260-857599810080200 0,00 €
95034-100371Roulette Fixesans système de blocagepalier lisse3760-85100912510080200 0,00 €
95034-125401Roulette Fixesans système de blocagepalier lisse4060-85125915010080200 0,00 €
95034-150501Roulette Fixesans système de blocagepalier lisse50807511015011190140105400 0,00 €

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec roue en polyamide, modèle standard

plus d'infos

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec roue en polyamide, modèle standard
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec roue en polyamide, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Type de
palier
ABB1B2B3DD1HLL1RCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95034-07532Roulette Pivotantesans système de blocagepalier lisse353260-85759981008072,5200 0,00 €
95034-10037Roulette Pivotantesans système de blocagepalier lisse353760-8510091251008085200 0,00 €
95034-12540Roulette Pivotantesans système de blocagepalier lisse404060-85125915010080102,5200 0,00 €
95034-15050Roulette Pivotantesans système de blocagepalier lisse6050807511015011190140105135400 0,00 €

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix », avec roue en polyamide, modèle standard

plus d'infos

Dessins

Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix », avec roue en polyamide, modèle standard
Roulettes pivotantes en tôle d’acier avec système « stop-fix », avec roue en polyamide, modèle standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Type de
palier
ABB1B2B3DD1HLL1RCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95034-075322Roulette Pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse353260-85759981008072,5200 0,00 €
95034-100372Roulette Pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse353760-8510091251008085200 0,00 €
95034-125402Roulette Pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse404060-85125915010080102,5200 0,00 €
95034-150502Roulette Pivotanteavec système de blocage stop-fixpalier lisse6050807511015011190140105135400 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83