Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Scharniere aus Kunststoff (Rastfunktion)

zpět
Test

Plastové závěsy, se západkou

Ať pro výrobu nábytku, v průmyslu nebo u stavebních strojů – závěsy jsou vhodné pro nejrůznější oblasti použití. Plastové závěsy se zarážkovou funkcí se používají např, pro dveře z makrolonu. Se zarážkovou funkcí lze upevnit dveře ve dvou různých polohách, aby se nemohly samovolně pohybovat. Kromě toho lze závěsy upevnit pomocí vodicích výstupků v drážce.
Sortiment závěsů od společnosti norelem je velmi široký. Zákazník má na výběr širokou nabídku od svařitelných závěsů über , hranatých závěsů se zápustným vrtáním až po pružinové závěsy z oceli nebo ušlechtilé oceli.

Přímo do prodejny