Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací čep UNILOCK velikost systému 50 mm
42219

Upínací čep UNILOCK velikost systému 50 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Základní těleso oxidováno.
Funkční plochy kaleny a broušeny.
Upozornění:Upínací čepy UNILOCK jsou vhodné k upínání a polohování obrobků a přípravků.
Upínací čepy se sešroubují s výměnným prvkem a adaptují na různé základní moduly.

Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M8, M10, je možné vyvinout tyto přídržné síly:
- přídržná síla (M8) 15.000 N
- přídržná síla (M10) 25.000 N
Přídržná síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 -12.9.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 42219 Upínací čep UNILOCK velikost systému 50 mm 306 kB

Výkresy

Upínací čep UNILOCK velikost systému 50 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD1D

D2D3HTSWCADPřís.CenaObjednat
42219-125180510AM101816,59558 45,59 €
42219-225180510BM101816,59558 57,05 €
42219-325180510CM101816,59558 42,85 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83