Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Redukční adaptér UNILOCK, s 5 osami velikost systému 50 mm
42218

Redukční adaptér UNILOCK, s 5 osami velikost systému 50 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová nástrojová ocel.Provedení: Funkční plochy kaleny a broušeny.
Základní těleso a upínací čep jednodílné.
Upozornění:Redukční adaptéry UNILOCK, s 5 osami se hodí k upínání a polohování obrobku.
Redukční adaptéry lze přišroubovat na obrobek a společně namontovat na základní nebo nástavbový upínací modul.
Kromě toho lze kombinovat redukční adaptér systémové velikosti 50 se systémovou velikostí 80.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 42218 Redukční adaptér UNILOCK, s 5 osami velikost systému 50 mm 292 kB

Výkresy

Redukční adaptér UNILOCK, s 5 osami velikost systému 50 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1D2D3D4GHH1H2CADPřís.CenaObjednat
42218-251081A5020128,513,3M825128,2 178,72 €
42218-501081A5020128,513,3M850128,2 208,54 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83