Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Základní modul UNILOCK, s 5 osami velikost systému 50 mm
42215

Základní modul UNILOCK, s 5 osami velikost systému 50 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Základní těleso oxidováno.
Funkční plochy kaleny a broušeny.
Upozornění:5osé základní moduly UNILOCK, velikost systému 50 lze adaptovat přímo na strojní stoly se systémem rastrových otvorů nebo strojní stoly s T drážkami a rovněž na rastrové desky. Dodatečně lze základní modul o velikosti systému 50 kombinovat s velikostí systému 80. Menší obrobky lze snadno upínat pomocí upínacího systému modulů.
 
Vhodné pro upínací systém UNILOCK s nulovým bodem a upínacím šroubem UNILOCK D=18 mm.
Pomocí příslušného upínacího čepu lze přímo namontovat i na běžné upínací systémy s nulovým bodem.

Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M8, M10, je možné vyvinout tyto přídržné síly:
- přídržná síla (M8) 15.000 N
- přídržná síla (M10) 25.000 N
Přídržná síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 -12.9.

Upínací čepy lze upnout do upínacího modulu pouze ve spojení s namontovanou výměnnou jednotkou.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 42215 Základní modul UNILOCK, s 5 osami velikost systému 50 mm 296 kB

Výkresy

Základní modul UNILOCK, s 5 osami velikost systému 50 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníTyp provedeníDHSWZatahovací síla
kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
42215-12050601Bs pojistkou proti protočení505041010 632,50 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83