Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Nástavbový modul UNILOCK, s 5 osami velikost systému 50 mm
42217

Nástavbový modul UNILOCK, s 5 osami velikost systému 50 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso, zušlechtěná ocel.
Upínací čelisti, cementační ocel.
Provedení: Základní těleso oxidováno.
Funkční plochy kaleny a broušeny.
Upozornění:5osé nástavbové upínací moduly UNILOCK slouží ke zvýšení základních modulů a zvýšení nástavby.
Podle situace při upínání lze kombinací základního a nástavbového modulu dosáhnout optimální výšky upnutí.
Dodatečně lze nástavbový upínací modul o velikosti systému 50 kombinovat s velikostí systému 80.

Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M8, M10, je možné vyvinout tyto přídržné síly:
- přídržná síla (M8) 15.000 kN
- přídržná síla (M10) 25.000 kN
Přídržná síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 -12.9

Upínací čepy lze upnout do upínacího modulu pouze ve spojení s namontovanou výměnnou jednotkou.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 42217 Nástavbový modul UNILOCK, s 5 osami velikost systému 50 mm 268 kB

Výkresy

Nástavbový modul UNILOCK, s 5 osami velikost systému 50 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníTyp provedeníDHSWZatahovací síla
kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
42217-0501Bs pojistkou proti protočení505041010 518,65 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83