Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ø 12 a Ø 20 nerezová ocel 1.4034.
Ø 30 a Ø 40 nerezová ocel 1.4305.

Provedení: bez povrchové úpravy, broušeno.Upozornění:Broušené tyče z nerezové oceli umožňují pomocí několika standardních prvků konfigurovat řadu konstrukčních variant.

Ø 12 a Ø 20 = tyč.
Ø 30 a Ø 40 = kruhová trubka (tloušťka stěny 5 mm).
Na vyžádání:Další délky.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 29240 Tyče z nerezové oceli 158 kB

Výkresy

Tyče z nerezové oceli

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloNázevVelikost

DLFiltr
29240-121XTyč1212100/200/300/400/500
29240-201XTyč2020100/200/300/400/500
29240-301XKruhová trubka3030100/200/300/400/500
29240-401XKruhová trubka4040100/200/300/400/500
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83