Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník EN AW-6060.Provedení: Černě eloxováno.Upozornění:Přestavovací jednotky pro přesné seřízení prvků v úseku X-Y. Lze tak kompenzovat výrobní tolerance v mechanické struktuře. Hodí se pro jednoduchý a dvojitý podstavec. Díky jednotnému uspořádání otvorů příslušné konstrukční velikosti lze přestavovací jednotky montovat pod podstavce i později.

Rozsah přestavení X: ±3 mm
Rozsah přestavení Y: ±3 mm
Odkaz na výkres:
Tolerance polohy lícovaných otvorů: ±0,01
Tolerance polohy otvorů: ±0,1

FS = zajišťovací šroub (2x)
JS = zeřizovací šroub (4x)
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 29210 Přestavovací jednotky 176 kB

Výkresy

Přestavovací jednotky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostAA1A2A3BD1

D2HLCADPřís.CenaObjednat
29210-1221222523022785,5M52360 207,81 €
29210-2022030704030885,5M52380 215,89 €
29210-30230409050401106,5M632100 231,25 €
29210-402404810860481208,5M832120 232,88 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83