Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník EN AW-6060.Provedení: Černě eloxováno.Upozornění:Svěrací dvojité podstavce ve čtyřech různých velikostech. Obrobené montážní plochy s integrovanými montážními a středicími otvory zaručují polohovou přesnost montáže prvků.Odkaz na výkres:
Tolerance polohy lícovaných otvorů: ±0,01
Tolerance polohy otvorů: ±0,1
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 29207 Svěrací podstavce, dvojité 180 kB

Výkresy

Svěrací podstavce, dvojité

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostAA1A2BDD1

HLCADPřís.CenaObjednat
29207-21221212-30301252660 118,06 €
29207-22022018-40402053280 196,49 €
29207-2302301816505030532100 202,15 €
29207-2402401826606040632120 205,38 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83