Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník EN AW-6060.Provedení: Černě eloxováno.Upozornění:Jednoduchý podstavec pro uchycení sloupků ve čtyřech různých velikostech. Obrobené dosedací plochy s integrovanými montážními a středicími otvory zaručují polohovou přesnost montáže prvků.Odkaz na výkres:
Tolerance polohy lícovaných otvorů: ±0,01
Tolerance polohy otvorů: ±0,1
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 29200 Podstavce, jednoduché 197 kB

Výkresy

Podstavce, jednoduché

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostAA1BDD1

HH1LTCADPřís.CenaObjednat
29200-112212222230125,5357308 115,63 €
29200-120220303040205,550154010 176,27 €
29200-130230404050306,550155010 180,32 €
29200-140240484860408,550156010 185,16 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83