Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník EN AW-6060.Provedení: Černě eloxováno.Upozornění:Pomocí stavěcích kroužků lze přesně nastavovat výšku podstavců nebo svěracích podstavců a zaručit tak polohově přesnou montáž prvků.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 29215 Stavěcí kroužky 167 kB

Výkresy

Stavěcí kroužky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikost

AA1BDLCADPřís.CenaObjednat
29215-122121922301230 61,46 €
29215-202202832402040 95,42 €
29215-302303842503050 100,27 €
29215-402404852604060 105,12 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83