Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro z termoplastu, polyamid 66, kryt z polyamidu 66. Filtr vzduchu z polyuretanu (PU pěna), o-kroužek z gumy (NBR).Provedení: Pouzdro černé, kryt červený. Jemnost filtru 50 µm.Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Odkaz na výkres:
Provedení A: bez odvzdušnění
Provedení B: s odvzdušněním
Provedení C: s odvzdušněním a filtrem vzduchu

1) O-kroužek
2) Filtr vzduchu pouze v provedení C
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 28022 Olejové lisovací zátky 209 kB

Výkresy (celkový přehled)

Olejové lisovací zátky

Olejové lisovací zátky, provedení A, bez odvzdušnění

více informací

Výkresy

Olejové lisovací zátky, provedení A, bez odvzdušnění

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2LL1S
min.
CADPřís.CenaObjednat
28022-13018A30182314148 1,39 €
28022-13020A3020241415,58 1,61 €
28022-13026A3026301416,59,5 1,90 €
28022-13030A30303414179,5 2,46 €

Olejové lisovací zátky, provedení B, s odvzdušněním

více informací

Výkresy

Olejové lisovací zátky, provedení B, s odvzdušněním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2LL1S
min.
CADPřís.CenaObjednat
28022-23018B30182314148 1,41 €
28022-23020B3020241415,58 1,66 €
28022-23026B3026301416,59,5 1,97 €
28022-23030B30303414179,5 2,52 €

Olejové lisovací zátky, provedení C, s odvzdušněním a filtrem vzduchu

více informací

Výkresy

Olejové lisovací zátky, provedení C, s odvzdušněním a filtrem vzduchu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2LL1S
min.
CADPřís.CenaObjednat
28022-33018C30182314148 1,62 €
28022-33020C3020241415,58 1,83 €
28022-33026C3026301416,59,5 2,12 €
28022-33030C30303414179,5 2,75 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83