Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Olejové lisovací zátky, provedení C, s odvzdušněním a filtrem vzduchu
28022_C

Olejové lisovací zátky, provedení C, s odvzdušněním a filtrem...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z termoplastu, polyamid 66, kryt z polyamidu 66. Filtr vzduchu z polyuretanu (PU pěna), o-kroužek z gumy (NBR).Provedení: Pouzdro černé, kryt červený. Jemnost filtru 50 µm.Teplotní rozsah:Teplotní odolnost u oleje až do 100 °C.Odkaz na výkres:
1) O-kroužek
2) Filtr vzduchu
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 28022_C Olejové lisovací zátky, provedení C, s odvzdušněním a filtrem vzduchu 230 kB

Výkresy

Olejové lisovací zátky, provedení C, s odvzdušněním a filtrem vzduchu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2LL1S
min.
CADPřís.CenaObjednat
28022-33018C30182314148 1,62 €
28022-33020C3020241415,58 1,83 €
28022-33026C3026301416,59,5 2,12 €
28022-33030C30303414179,5 2,75 €