|
|
26095-15Závitové podložky z oceli pro šroubové tlačné pružiny |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel 1.0503.Provedení: brunýrováno, kaleno ≈ 52 HRC.Upozornění:Závitové podložky k jednoduchému předpínání šroubových tlačných pružin.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
26095-15-20 | 20 | 20 | 10 | M6 | 3,2 | 14 |  | | 11,16 € | | 26095-15-25 | 25 | 25 | 12,5 | M8 | 4,2 | 18,5 |  | | 13,86 € | | 26095-15-32 | 32 | 32 | 16 | M10 | 4,2 | 25 |  | | 15,84 € | | 26095-15-40 | 40 | 40 | 20 | M12 | 4,2 | 30 |  | | 18,17 € | | 26095-15-50 | 50 | 50 | 25 | M16 | 4,2 | 40 |  | | 24,98 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|