Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel 1.0503.Provedení: brunýrováno, kaleno ≈ 54 HRC.Upozornění:Podložky (upínací podložky) k jednoduchému předpínání šroubových tlačných pružin a elastomerových pružin.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 26095-05 Podložky z oceli 290 kB

Výkresy

Podložky z oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD1

D2S1CADPřís.CenaObjednat
26095-05-06513036,5133 4,34 €
26095-05-08516038,5163 4,82 €
26095-05-105190310,5193 5,39 €
26095-05-125230412,5234 6,16 €
26095-05-165280416,5284 7,18 €