|
|
26095-02Vodicí čep z oceli se závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel 1.7225.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Vodicí čep pro vedení pružin. Ty určují polohu pružin a zabraňují bočnímu vybočení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D1 | D2 | L | L1 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
26095-02-06X020 | 6 | M4 | 20 | 6 | 3 |  | | 3,57 € | | 26095-02-06X025 | 6 | M4 | 25 | 6 | 3 |  | | 4,23 € | | 26095-02-06X032 | 6 | M4 | 32 | 6 | 3 |  | | 4,88 € | | 26095-02-08X020 | 8 | M6 | 20 | 9 | 4 |  | | 4,88 € | | 26095-02-08X025 | 8 | M6 | 25 | 9 | 4 |  | | 4,88 € | | 26095-02-08X032 | 8 | M6 | 32 | 9 | 4 |  | | 5,21 € | | 26095-02-08X040 | 8 | M6 | 40 | 9 | 4 |  | | 5,21 € | | 26095-02-08X050 | 8 | M6 | 50 | 9 | 4 |  | | 5,54 € | | 26095-02-10X020 | 10 | M8 | 20 | 15 | 5 |  | | 5,21 € | | 26095-02-10X025 | 10 | M8 | 25 | 15 | 5 |  | | 5,21 € | | 26095-02-10X032 | 10 | M8 | 32 | 15 | 5 |  | | 5,54 € | | 26095-02-10X040 | 10 | M8 | 40 | 15 | 5 |  | | 5,54 € | | 26095-02-10X050 | 10 | M8 | 50 | 15 | 5 |  | | 5,88 € | | 26095-02-10X063 | 10 | M8 | 63 | 15 | 5 |  | | 6,54 € | | 26095-02-13X032 | 13 | M10 | 32 | 15 | 6 |  | | 5,54 € | | 26095-02-13X040 | 13 | M10 | 40 | 15 | 6 |  | | 6,23 € | | 26095-02-13X050 | 13 | M10 | 50 | 15 | 6 |  | | 7,51 € | | 26095-02-13X063 | 13 | M10 | 63 | 15 | 6 |  | | 7,88 € | | 26095-02-13X080 | 13 | M10 | 80 | 15 | 6 |  | | 8,13 € | | 26095-02-13X095 | 13 | M10 | 95 | 15 | 6 |  | | 8,82 € | | 26095-02-16X032 | 16 | M12 | 32 | 18 | 8 |  | | 8,49 € | | 26095-02-16X040 | 16 | M12 | 40 | 18 | 8 |  | | 9,44 € | | 26095-02-16X050 | 16 | M12 | 50 | 18 | 8 |  | | 9,84 € | | 26095-02-16X063 | 16 | M12 | 63 | 18 | 8 |  | | 10,09 € | | 26095-02-16X080 | 16 | M12 | 80 | 18 | 8 |  | | 10,09 € | | 26095-02-16X095 | 16 | M12 | 95 | 18 | 8 |  | | 10,49 € | | 26095-02-16X118 | 16 | M12 | 118 | 18 | 8 |  | | 12,70 € | | 26095-02-16X140 | 16 | M12 | 140 | 18 | 8 |  | | 13,67 € | | 26095-02-20X050 | 20 | M16 | 50 | 25 | 10 |  | | 15,39 € | | 26095-02-20X063 | 20 | M16 | 63 | 25 | 10 |  | | 16,34 € | | 26095-02-20X080 | 20 | M16 | 80 | 25 | 10 |  | | 18,64 € | | 26095-02-20X095 | 20 | M16 | 95 | 25 | 10 |  | | 20,88 € | | 26095-02-20X118 | 20 | M16 | 118 | 25 | 10 |  | | 22,22 € | | 26095-02-20X140 | 20 | M16 | 140 | 25 | 10 |  | | 26,14 € | | 26095-02-25X050 | 25 | M20 | 50 | 30 | 14 |  | | 49,21 € | | 26095-02-25X063 | 25 | M20 | 63 | 30 | 14 |  | | 52,84 € | | 26095-02-25X080 | 25 | M20 | 80 | 30 | 14 |  | | 57,41 € | | 26095-02-25X095 | 25 | M20 | 95 | 30 | 14 |  | | 62,64 € | | 26095-02-25X118 | 25 | M20 | 118 | 30 | 14 |  | | 65,54 € | | 26095-02-25X140 | 25 | M20 | 140 | 30 | 14 |  | | 71,42 € | | 26095-02-25X180 | 25 | M20 | 180 | 30 | 14 |  | | 74,70 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|