|
|
26095-12Pružinová deska z mosazi pro elastomerové pružiny |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Mosaz.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Pružinové talíře lze použít jako opěrné podložky i pro oddělení pružinových bloků. Jednotlivé pružiny mají být od sebe odděleny pružinovými deskami. Pokud jsou síly pružin stejné, jednotlivé dráhy pružin se sčítají.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | S1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
26095-12-0652004 | 16 | 6,5 | 20 | 4 |  | | 5,35 € | | 26095-12-0852504 | 20 | 8,5 | 25 | 4 |  | | 6,85 € | | 26095-12-1053005 | 25 | 10,5 | 30 | 5 |  | | 7,35 € | | 26095-12-1354005 | 32 | 13,5 | 40 | 5 |  | | 7,88 € | | 26095-12-1355005 | 40 | 13,5 | 50 | 5 |  | | 11,42 € | | 26095-12-1656006 | 50 | 16,5 | 60 | 6 |  | | 15,51 € | | 26095-12-1658006 | 63 | 16,5 | 80 | 6 |  | | 23,49 € | | 26095-12-20510008 | 80 | 20,5 | 100 | 8 |  | | 35,56 € | | 26095-12-20512008 | 100 | 20,5 | 120 | 8 |  | | 59,05 € | | 26095-12-26015008 | 125 | 26 | 150 | 8 |  | | 79,35 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|