Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Elastomer NBR.
Výztužný kroužek a tažná pružina, ocel.
Provedení: Tvrdost Shore ~70, černá.Upozornění:Radiální těsnicí kroužky k hřídeli jsou těsnění připravená k montáži pro utěsnění rotujících hřídelí. Skládají se z elastomerového pláště a z vnitřního výztužného plechu. Tažná pružina zaručuje zesílený přítlačný tlak těsnicí chlopně na hřídeli a podporuje těsnost ve statické oblasti .

Provedení A: Provedení podle DIN 3760 (ISO 6194/1) vnější průměr, hladký.
Provedení AS: Provedení podle DIN 3760 (ISO 6194/0) vnější průměr, hladký, s dodatečnou protiprachovou chlopní k ochraně před nečistotami zvenčí.

Materiál NBR je velmi odolný vůči oděru a je též odolný vůči palivům, olejům, hydraulickým olejům a mazivům.

Omezení provozu:
Obvodová rychlost (m/s): ≤12
Tlak (MPa/bar): ≤0,05/0,5 (těsnicí kroužky k hřídeli jsou všeobecně dimenzovány pro beztlakový provoz).
Teplotní rozsah:-40 °C až +100 °C.Tolerance:Pouzdro:
Doporučuje se tolerance H8.
Drsnost povrchu Ra 1,6 až 6,3 μm.

Hřídel:
Doporučuje se tolerance h11.
Drsnost povrchu Ra 0,2 až 0,8 μm.
Tvrdost hřídele by měla být minimálně 45 HRC.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23915 Těsnicí kroužky k hřídeli, radiální DIN 3760 217 kB

Výkresy

Těsnicí kroužky k hřídeli, radiální DIN 3760

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloProvedeníD1

D2BCADPřís.CenaObjednat
23915-11061605A6165 4,07 €
23915-11061607A6167 4,07 €
23915-11062207A6227 4,07 €
23915-11072207A7227 4,07 €
23915-11082207A8227 4,07 €
23915-11101907A10197 4,07 €
23915-11102207A10227 4,07 €
23915-11102407A10247 4,07 €
23915-11102607A10267 4,21 €
23915-11121905A12195 4,07 €
23915-11122205A12225 4,07 €
23915-11122206A12226 4,07 €
23915-11122207A12227 4,07 €
23915-11122407A12247 4,07 €
23915-11122807A12287 4,21 €
23915-11123007A12307 4,21 €
23915-11123207A12327 4,77 €
23915-11142407A14247 4,07 €
23915-11143007A14307 4,21 €
23915-11152407A15247 4,07 €
23915-11152505A15255 4,07 €
23915-11152607A15267 4,21 €
23915-11153007A15307 4,21 €
23915-11153207A15327 4,77 €
23915-11153507A15357 4,77 €
23915-11154010A154010 5,20 €
23915-11162807A16287 4,21 €
23915-11163007A16307 4,21 €
23915-11163207A16327 4,77 €
23915-11163507A16357 4,77 €
23915-11172807A17287 4,21 €
23915-11172905A17295 4,21 €
23915-11173007A17307 4,21 €
23915-11173207A17327 4,77 €
23915-11173507A17357 4,77 €
23915-11174007A17407 5,20 €
23915-11174010A174010 5,20 €
23915-11182807A18287 4,21 €
23915-11183007A18307 4,21 €
23915-11183207A18327 4,77 €
23915-11183507A18357 4,77 €
23915-11193207A19327 4,77 €
23915-11203005A20305 4,21 €
23915-11203007A20307 4,21 €
23915-11203207A20327 4,77 €
23915-11203507A20357 4,77 €
23915-11203510A203510 4,77 €
23915-11203607A20367 5,20 €
23915-11204007A20407 5,20 €
23915-11204207A20427 5,30 €
23915-11204707A20477 5,88 €
23915-11204710A204710 5,88 €
23915-11205207A20527 6,27 €
23915-11223207A22327 4,77 €
23915-11223507A22357 4,77 €
23915-11224007A22407 5,20 €
23915-11224707A22477 5,88 €
23915-11243507A24357 4,77 €
23915-11243707A24377 5,20 €
23915-11244007A24407 5,20 €
23915-11253507A25357 4,77 €
23915-11253705A25375 5,20 €
23915-11253707A25377 5,20 €
23915-11253807A25387 5,20 €
23915-11254005A25405 5,20 €
23915-11254007A25407 5,20 €
23915-11254008A25408 5,20 €
23915-11254010A254010 5,20 €
23915-11254207A25427 5,30 €
23915-11254210A254210 5,30 €
23915-11254707A25477 5,88 €
23915-11255010A255010 5,88 €
23915-11255207A25527 6,27 €
23915-11255210A255210 6,27 €
23915-11256207A25627 7,43 €
23915-11256210A256210 7,43 €
23915-11263707A26377 5,20 €
23915-11263807A26387 5,20 €
23915-11264707A26477 4,21 €
23915-11273707A27377 5,20 €
23915-11283807A28387 5,20 €
23915-11284007A28407 5,20 €
23915-11284207A28427 5,30 €
23915-11284208A28428 5,30 €
23915-11284707A28477 5,88 €
23915-11285207A28527 6,27 €
23915-11285210A285210 6,27 €
23915-11304007A30407 5,20 €
23915-11304207A30427 5,30 €
23915-11304208A30428 5,30 €
23915-11304507A30457 5,30 €
23915-11304508A30458 5,30 €
23915-11304707A30477 5,88 €
23915-11304708A30478 5,88 €
23915-11304710A304710 5,88 €
23915-11305007A30507 5,88 €
23915-11305010A305010 5,88 €
23915-11305207A30527 6,27 €
23915-11305208A30528 6,27 €
23915-11305210A305210 6,27 €
23915-11305507A30557 6,27 €
23915-11305510A305510 6,27 €
23915-11306207A30627 7,43 €
23915-11306210A306210 7,43 €
23915-11307210A307210 8,61 €
23915-11324207A32427 5,30 €
23915-11324507A32457 5,30 €
23915-11324707A32477 5,88 €
23915-11325008A32508 5,88 €
23915-11325010A325010 5,88 €
23915-11325207A32527 6,27 €
23915-11326210A326210 7,43 €
23915-11334507A33457 5,30 €
23915-11346210A346210 7,43 €
23915-11354507A35457 5,30 €
23915-11354707A35477 5,88 €
23915-11355007A35507 5,88 €
23915-11355008A35508 5,88 €
23915-11355010A355010 5,88 €
23915-11355207A35527 6,27 €
23915-11355208A35528 6,27 €
23915-11355210A355210 6,27 €
23915-11355508A35558 6,27 €
23915-11355510A355510 6,27 €
23915-11355610A355610 6,72 €
23915-11356207A35627 7,43 €
23915-11356208A35628 7,43 €
23915-11356210A356210 7,43 €
23915-11357210A357210 8,61 €
23915-11364707A36477 5,88 €
23915-11365007A36507 5,88 €
23915-11385007A38507 5,88 €
23915-11385207A38527 6,27 €
23915-11386210A386210 7,43 €
23915-11387210A387210 8,61 €
23915-11405207A40527 6,27 €
23915-11405208A40528 6,27 €
23915-11405507A40557 6,27 €
23915-11405508A40558 6,27 €
23915-11405608A40568 6,72 €
23915-11405810A405810 6,72 €
23915-11406010A406010 6,72 €
23915-11406207A40627 7,43 €
23915-11406208A40628 7,43 €
23915-11406210A406210 7,43 €
23915-11406510A406510 7,43 €
23915-11406808A40688 8,29 €
23915-11406810A406810 8,29 €
23915-11407207A40727 8,61 €
23915-11407210A407210 8,61 €
23915-11408010A408010 9,25 €
23915-11425507A42557 6,27 €
23915-11425508A42558 6,27 €
23915-11426207A42627 7,43 €
23915-11426208A42628 7,43 €
23915-11426210A426210 7,43 €
23915-11427208A42728 8,61 €
23915-11427210A427210 9,48 €
23915-11446010A446010 6,72 €
23915-11446210A446210 7,43 €
23915-11446510A446510 7,43 €
23915-11455807A45587 6,72 €
23915-11456007A45607 6,72 €
23915-11456008A45608 6,72 €
23915-11456010A456010 6,72 €
23915-11456510A456510 7,43 €
23915-11456208A45628 7,43 €
23915-11456210A456210 7,43 €
23915-11456508A45658 7,43 €
23915-11457208A45728 8,61 €
23915-11457210A457210 8,61 €
23915-11457508A45758 8,61 €
23915-11458010A458010 9,25 €
23915-11458510A458510 10,50 €
23915-11486208A48628 7,43 €
23915-11486510A486510 7,43 €
23915-11487207A48727 8,61 €
23915-11487210A487210 8,61 €
23915-11506207A50627 7,43 €
23915-11506508A50658 7,43 €
23915-11506510A506510 7,43 €
23915-11506808A50688 8,29 €
23915-11506810A506810 8,29 €
23915-11507010A507010 8,29 €
23915-11507208A50728 8,61 €
23915-11507210A507210 8,61 €
23915-11507212A507212 8,61 €
23915-11507510A507510 8,61 €
23915-11508008A50808 9,25 €
23915-11508010A508010 9,25 €
23915-11508510A508510 10,50 €
23915-11509010A509010 10,99 €
23915-12061605AS6165 4,81 €
23915-12061607AS6167 4,81 €
23915-12062207AS6227 4,46 €
23915-12082207AS8227 4,46 €
23915-12101907AS10197 4,46 €
23915-12102207AS10227 4,46 €
23915-12102407AS10247 4,46 €
23915-12102607AS10267 4,62 €
23915-12121905AS12195 4,46 €
23915-12122205AS12225 4,46 €
23915-12122206AS12226 4,31 €
23915-12122207AS12227 4,46 €
23915-12122407AS12247 4,46 €
23915-12122807AS12287 4,62 €
23915-12123007AS12307 4,62 €
23915-12123207AS12327 5,24 €
23915-12142407AS14247 4,46 €
23915-12143007AS14307 4,62 €
23915-12152407AS15247 4,46 €
23915-12152505AS15255 4,46 €
23915-12152607AS15267 4,62 €
23915-12153007AS15307 4,62 €
23915-12153207AS15327 5,24 €
23915-12153507AS15357 5,24 €
23915-12162807AS16287 4,62 €
23915-12163007AS16307 4,62 €
23915-12163207AS16327 5,24 €
23915-12172807AS17287 4,62 €
23915-12173007AS17307 4,62 €
23915-12173507AS17357 5,24 €
23915-12174007AS17407 5,70 €
23915-12182807AS18287 4,62 €
23915-12183207AS18327 5,24 €
23915-12183507AS18357 5,24 €
23915-12193207AS19327 5,24 €
23915-12203005AS20305 4,62 €
23915-12203007AS20307 4,62 €
23915-12203207AS20327 5,24 €
23915-12203507AS20357 5,24 €
23915-12203510AS203510 5,24 €
23915-12203607AS20367 5,70 €
23915-12204007AS20407 5,70 €
23915-12204207AS20427 5,85 €
23915-12204707AS20477 6,45 €
23915-12204710AS204710 6,45 €
23915-12223207AS22327 5,24 €
23915-12223507AS22357 5,15 €
23915-12223808AS22388 5,70 €
23915-12224007AS22407 5,70 €
23915-12224010AS224010 5,70 €
23915-12224707AS22477 6,45 €
23915-12243507AS24357 5,24 €
23915-12244007AS24407 5,70 €
23915-12253507AS25357 5,24 €
23915-12253707AS25377 5,70 €
23915-12253807AS25387 5,70 €
23915-12254005AS25405 5,70 €
23915-12254007AS25407 5,70 €
23915-12254008AS25408 5,70 €
23915-12254010AS254010 5,70 €
23915-12254207AS25427 5,85 €
23915-12254210AS254210 5,85 €
23915-12254707AS25477 6,45 €
23915-12254710AS254710 6,45 €
23915-12255010AS255010 6,45 €
23915-12255207AS25527 6,92 €
23915-12255210AS255210 6,92 €
23915-12263707AS26377 6,00 €
23915-12273707AS27377 5,70 €
23915-12283807AS28387 5,70 €
23915-12284007AS28407 5,70 €
23915-12284207AS28427 5,85 €
23915-12284208AS28428 5,85 €
23915-12284707AS28477 6,45 €
23915-12285207AS28527 6,92 €
23915-12285210AS285210 6,92 €
23915-12304007AS30407 5,70 €
23915-12304207AS30427 5,85 €
23915-12304208AS30428 5,85 €
23915-12304508AS30458 5,85 €
23915-12304607AS30467 6,45 €
23915-12304707AS30477 6,45 €
23915-12304708AS30478 6,45 €
23915-12304710AS304710 6,45 €
23915-12305007AS30507 6,45 €
23915-12305010AS305010 6,45 €
23915-12305207AS30527 6,92 €
23915-12305210AS305210 6,92 €
23915-12305507AS30557 6,92 €
23915-12305510AS305510 6,92 €
23915-12306207AS30627 8,17 €
23915-12306210AS306210 8,17 €
23915-12307210AS307210 9,48 €
23915-12324207AS32427 5,85 €
23915-12324507AS32457 5,85 €
23915-12324707AS32477 6,45 €
23915-12325008AS32508 6,45 €
23915-12325207AS32527 6,92 €
23915-12326210AS326210 8,17 €
23915-12354707AS35477 6,45 €
23915-12355008AS35508 6,45 €
23915-12355010AS355010 6,45 €
23915-12355207AS35527 6,92 €
23915-12355208AS35528 6,92 €
23915-12355508AS35558 6,92 €
23915-12355510AS355510 6,92 €
23915-12356207AS35627 8,17 €
23915-12356208AS35628 8,17 €
23915-12356210AS356210 7,96 €
23915-12357210AS357210 9,48 €
23915-12358012AS358012 10,19 €
23915-12364707AS36477 6,45 €
23915-12365007AS36507 6,45 €
23915-12385007AS38507 6,45 €
23915-12385207AS38527 6,92 €
23915-12385507AS38557 6,92 €
23915-12387210AS387210 9,48 €
23915-12405207AS40527 6,92 €
23915-12405507AS40557 6,92 €
23915-12405508AS40558 6,92 €
23915-12405608AS40568 7,41 €
23915-12405810AS405810 7,41 €
23915-12406010AS406010 7,41 €
23915-12406207AS40627 8,17 €
23915-12406208AS40628 8,17 €
23915-12406210AS406210 8,17 €
23915-12406510AS406510 8,17 €
23915-12406810AS406810 9,11 €
23915-12407207AS40727 9,48 €
23915-12407210AS407210 9,48 €
23915-12408010AS408010 10,19 €
23915-12425507AS42557 6,92 €
23915-12425508AS42558 6,92 €
23915-12426207AS42627 8,17 €
23915-12426208AS42628 8,17 €
23915-12426210AS426210 8,17 €
23915-12427208AS42728 9,48 €
23915-12455807AS45587 7,41 €
23915-12456008AS45608 7,41 €
23915-12456010AS456010 7,41 €
23915-12456510AS456510 8,17 €
23915-12456208AS45628 8,17 €
23915-12456210AS456210 8,17 €
23915-12456508AS45658 8,17 €
23915-12457210AS457210 9,48 €
23915-12458010AS458010 10,19 €
23915-12458510AS458510 11,55 €
23915-12486208AS48628 8,17 €
23915-12486510AS486510 8,17 €
23915-12487207AS48727 9,48 €
23915-12487208AS48728 9,48 €
23915-12487210AS487210 9,48 €
23915-12506207AS50627 8,17 €
23915-12506508AS50658 8,17 €
23915-12506510AS506510 8,17 €
23915-12506808AS50688 9,11 €
23915-12506810AS506810 9,11 €
23915-12507010AS507010 9,11 €
23915-12507208AS50728 9,48 €
23915-12507210AS507210 9,48 €
23915-12507212AS507212 9,48 €
23915-12507510AS507510 9,48 €
23915-12508008AS50808 10,19 €
23915-12508010AS508010 10,19 €
23915-12509010AS509010 12,12 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83