Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Měď nebo hliník.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Těsnicí kroužky podle DIN 7603, provedení A. Používají se k utěsnění statických šroubových spojů. Zabraňují úniku kapalin nebo plynů do vnějšího prostředí a zároveň chrání systém před vniknutím prachu, nečistot a kapalin.

Těsnicí kroužky z mědi a hliníku lze díky jejich odolnosti proti korozi použít kdekoli, s výjimkou některých silných kyselin. Díky své měkké struktuře se přizpůsobí případným nerovnostem šroubovaných dílů, a tím je zajištěna vysoká úroveň těsnosti.

Těsnicí kroužky se používají např. pro šroubové zátky DIN 908 a duté šrouby.
Teplotní rozsah:Měď max. 300 °C.
Hliník max. 200 °C.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23901 Těsnicí kroužky DIN 7603, měď nebo hliník 123 kB

Výkresy

Těsnicí kroužky DIN 7603, měď nebo hliník

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
D1

D2HJmenovitá velikostVhodné
pro závit
palce
Vhodné
pro závit
mm
CADPřís.CenaObjednat
23901-110400080Aměď4,27,914x8-- 0,12 €
23901-110500075Aměď5,27,415x7,5-- 0,12 €
23901-110650095Aměď6,79,416,5x9,5-- 0,12 €
23901-110800115Aměď8,211,418x11,5-M8x1 0,12 €
23901-111000135Aměď10,213,4110x13,5G1/8M10x1 0,12 €
23901-111200155Aměď12,215,41,512x15,5-M12x1,5 0,15 €
23901-111200160Aměď12,215,91,512x16-M12x1,5 0,18 €
23901-111400180Aměď14,217,91,514x18G1/4M14x1,5 0,26 €
23901-111400200Aměď14,219,91,514x20G1/4M14x1,5 0,26 €
23901-111600200Aměď16,219,91,516x20-M16x1,5 0,23 €
23901-111700210Aměď17,220,91,517x21G3/8- 0,32 €
23901-111800220Aměď18,221,91,518x22-M18x1,5 0,35 €
23901-112000240Aměď20,223,91,520x24-M20x1,5 0,38 €
23901-112100260Aměď21,225,91,521x26G1/2- 0,40 €
23901-112200270Aměď22,226,91,522x27-M22x1,5 0,43 €
23901-112400290Aměď24,328,9224x29-M24x1,5 0,60 €
23901-112600310Aměď26,330,9226x31-M26x1,5 0,78 €
23901-112700320Aměď27,331,9227x32G3/4M27x2 0,79 €
23901-113000360Aměď30,335,9230x36G7/8M30x1,5 0,93 €
23901-113300390Aměď33,338,9233x39G1M33x2 1,20 €
23901-113600420Aměď36,341,9236x42-M36x1,5 1,41 €
23901-113800440Aměď38,343,9238x44G1 1/8M38x1,5 1,51 €
23901-114200490Aměď42,348,9242x49G1 1/4M42x1,5 1,63 €
23901-114500520Aměď45,351,9245x52-M45x1,5 1,64 €
23901-114800550Aměď48,354,9248x55G1 1/2M48x1,5 2,17 €
23901-115000570Aměď50,256,9250x57-- 2,21 €
23901-115200600Aměď52,559,82,552x60-M52x1,5 2,79 €
23901-115600640Aměď56,563,82,556x64-M56x2 3,28 €
23901-116000680Aměď60,567,82,560x68G2M60x2 3,77 €
23901-210400080Ahliník4,27,914x8-- 0,12 €
23901-210500075Ahliník5,27,415x7,5-- 0,12 €
23901-210650095Ahliník6,79,416,5x9,5-- 0,12 €
23901-210800115Ahliník8,211,418x11,5-M8x1 0,12 €
23901-211000135Ahliník10,213,4110x13,5G1/8M10x1 0,12 €
23901-211200155Ahliník12,215,41,512x15,5-M12x1,5 0,12 €
23901-211200160Ahliník12,215,91,512x16-M12x1,5 0,12 €
23901-211400180Ahliník14,217,91,514x18G1/4M14x1,5 0,12 €
23901-211400200Ahliník14,219,91,514x20G1/4M14x1,5 0,12 €
23901-211600200Ahliník16,219,91,516x20-M16x1,5 0,12 €
23901-211700210Ahliník17,220,91,517x21G3/8- 0,12 €
23901-211800220Ahliník18,221,91,518x22-M18x1,5 0,12 €
23901-212000240Ahliník20,223,91,520x24-M20x1,5 0,16 €
23901-212100260Ahliník21,225,91,521x26G1/2- 0,20 €
23901-212200270Ahliník22,226,91,522x27-M22x1,5 0,22 €
23901-212400290Ahliník24,328,9224x29-M24x1,5 0,29 €
23901-212600310Ahliník26,330,9226x31-M26x1,5 0,35 €
23901-212700320Ahliník27,331,9227x32G3/4M27x2 0,41 €
23901-213000360Ahliník30,335,9230x36G7/8M30x1,5 0,43 €
23901-213300390Ahliník33,338,9233x39G1M33x2 1,20 €
23901-214200490Ahliník42,348,9242x49G1 1/4M42x1,5 1,36 €
23901-214500520Ahliník45,351,9245x52-M45x1,5 1,52 €
23901-214800550Ahliník48,354,9248x55G1 1/2M48x1,5 1,69 €