|
|
23900-05O-kroužky EPDM |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:EPDM.Provedení: Tvrdost Shore ~ 70, černá.Upozornění:O-kroužky jsou univerzálně použitelné těsnicí prvky pro utěsnění proti kapalným nebo plynným médiím. Jsou vhodné pro statické a podřízené dynamické aplikace. O-kroužky lze instalovat s radiálním i axiálním těsněním. Těsnicí účinek je výsledkem axiálního nebo radiálního stlačení průřezu při montáži. V provozním stavu zvyšuje tlak média deformaci O-kroužku, a tím zvyšuje jeho těsnicí funkci. Pro optimální těsnicí účinek je třeba zvolit O-kroužky s co největší tloušťkou šňůry.
V montážním prostoru musí být zajištěno správné vyplnění drážek, předlisování, roztažení resp. stlačení.
V zabudovaném stavu by se neměl O-kroužek vzhledem k vnitřnímu průměru roztáhnout max. 6 % stlačit o max. 3 %.
Materiál EPDM se vyznačuje dobrou chemickou odolností, což znamená, že jej lze použít i při kontaktu s médii CIP/SIP. Mezi jeho vlastnosti patří vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům a vlhkosti, odolnost proti ozónu, vysoká tepelná odolnost, vysoká pružnost a dobrá odolnost proti stárnutí. Je odolný vůči polárním médiím, jako je voda (horká voda a pára), alkoholy, brzdové kapaliny na bázi glykolu, detergenty a také roztoky žíravé sody a hydroxidu draselného.
Vhodnost pro daný případ použití musí ověřit uživatel. Teplotní rozsah:-40 °C až +130 °C.Na vyžádání:Další rozměry.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D1 | D2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
23900-05-00257178 | 2,57 | 1,78 |  | | 0,46 € | | 23900-05-00350150 | 3,5 | 1,5 |  | | 0,46 € | | 23900-05-00368178 | 3,68 | 1,78 |  | | 0,51 € | | 23900-05-00447178 | 4,47 | 1,78 |  | | 0,53 € | | 23900-05-00500100 | 5 | 1 |  | | 0,46 € | | 23900-05-00528178 | 5,28 | 1,78 |  | | 0,46 € | | 23900-05-00600200 | 6 | 2 |  | | 0,60 € | | 23900-05-00607178 | 6,07 | 1,78 |  | | 0,46 € | | 23900-05-00765178 | 7,65 | 1,78 |  | | 0,46 € | | 23900-05-00800250 | 8 | 2,5 |  | | 0,55 € | | 23900-05-01000150 | 10 | 1,5 |  | | 0,51 € | | 23900-05-01000200 | 10 | 2 |  | | 0,55 € | | 23900-05-01000300 | 10 | 3 |  | | 0,69 € | | 23900-05-01077262 | 10,77 | 2,62 |  | | 0,89 € | | 23900-05-01082178 | 10,82 | 1,78 |  | | 0,51 € | | 23900-05-01200350 | 12 | 3,5 |  | | 1,06 € | | 23900-05-01242178 | 12,42 | 1,78 |  | | 0,51 € | | 23900-05-01530240 | 15,3 | 2,4 |  | | 1,06 € | | 23900-05-01554262 | 15,54 | 2,62 |  | | 0,74 € | | 23900-05-01600200 | 16 | 2 |  | | 0,74 € | | 23900-05-01600300 | 16 | 3 |  | | 1,01 € | | 23900-05-01630240 | 16,3 | 2,4 |  | | 0,78 € | | 23900-05-01712262 | 17,12 | 2,62 |  | | 0,78 € | | 23900-05-01800350 | 18 | 3,5 |  | | 1,07 € | | 23900-05-02000300 | 20 | 3 |  | | 1,41 € | | 23900-05-02000350 | 20 | 3,5 |  | | 1,25 € | | 23900-05-02035178 | 20,35 | 1,78 |  | | 0,78 € | | 23900-05-02200300 | 22 | 3 |  | | 1,52 € | | 23900-05-02200350 | 22 | 3,5 |  | | 1,53 € | | 23900-05-02400350 | 24 | 3,5 |  | | 1,37 € | | 23900-05-02600350 | 26 | 3,5 |  | | 1,53 € | | 23900-05-02982262 | 29,82 | 2,62 |  | | 1,25 € | | 23900-05-03134353 | 31,34 | 3,53 |  | | 1,47 € | | 23900-05-03200500 | 32 | 5 |  | | 3,54 € | | 23900-05-03400500 | 34 | 5 |  | | 2,32 € | | 23900-05-03700500 | 37 | 5 |  | | 2,66 € | | 23900-05-04000500 | 40 | 5 |  | | 2,76 € | | 23900-05-05000500 | 50 | 5 |  | | 3,52 € | | 23900-05-05039353 | 50,39 | 3,53 |  | | 2,56 € | | 23900-05-05200500 | 52 | 5 |  | | 4,16 € | | 23900-05-05674353 | 56,74 | 3,53 |  | | 2,79 € | | 23900-05-06200500 | 62 | 5 |  | | 3,34 € | | 23900-05-06800500 | 68 | 5 |  | | 5,35 € | | 23900-05-07262353 | 72,62 | 3,53 |  | | 4,01 € | | 23900-05-07500500 | 75 | 5 |  | | 4,99 € | | 23900-05-08300500 | 83 | 5 |  | | 5,51 € | | 23900-05-08532353 | 85,32 | 3,53 |  | | 3,51 € | | 23900-05-10000500 | 100 | 5 |  | | 6,68 € | | 23900-05-10200500 | 102 | 5 |  | | 6,82 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|