Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:FKM.Provedení: Tvrdost Shore ~ 70, černá.Upozornění:O-kroužky jsou univerzálně použitelné těsnicí prvky pro utěsnění proti kapalným nebo plynným médiím. Jsou vhodné pro statické a podřízené dynamické aplikace. O-kroužky lze instalovat s radiálním i axiálním těsněním. Těsnicí účinek je výsledkem axiálního nebo radiálního stlačení průřezu při montáži. V provozním stavu zvyšuje tlak média deformaci O-kroužku, a tím zvyšuje jeho těsnicí funkci. Pro optimální těsnicí účinek je třeba zvolit O-kroužky s co největší tloušťkou šňůry.

V montážním prostoru musí být zajištěno správné vyplnění drážek, předlisování, roztažení resp. stlačení.

V zabudovaném stavu by se neměl O-kroužek vzhledem k vnitřnímu průměru roztáhnout max. 6 % stlačit o max. 3 %.

FKM se vyznačuje velmi dobrou odolností vůči ozónu, kyslíku, stárnutí a povětrnostním vlivům. Vyznačuje se velmi dobrou tepelnou a chemickou odolností a nízkou propustností plynů, díky čemuž je vhodný pro aplikace s vysokým vakuem. Je také nehořlavý a má nízkou kompresní sadu.

Z chemického hlediska je FKM vysoce odolný vůči minerálním, rostlinným a živočišným olejům, palivům, mnoha zásadám, kyselinám a rozpouštědlům. Je však méně odolný vůči polárním rozpouštědlům, některým zásadám a přehřátým parám.

Vhodnost pro daný případ použití musí ověřit uživatel.
Teplotní rozsah:-20 °C až +200 °C.Na vyžádání:Další rozměry.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23900-10 O-kroužky FKM 143 kB

Výkresy

O-kroužky FKM

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

D1D2CADPřís.CenaObjednat
23900-10-002571782,571,78 0,89 €
23900-10-003501503,51,5 0,94 €
23900-10-003681783,681,78 1,00 €
23900-10-004481784,481,78 1,12 €
23900-10-0050010051 0,72 €
23900-10-005281785,281,78 0,81 €
23900-10-0060020062 1,08 €
23900-10-006071786,071,78 1,06 €
23900-10-007651787,651,78 0,97 €
23900-10-0080025082,5 1,31 €
23900-10-01000150101,5 1,06 €
23900-10-01000200102 1,20 €
23900-10-01000300103 2,00 €
23900-10-0107726210,772,62 1,90 €
23900-10-0108217810,821,78 1,15 €
23900-10-01200350123,5 1,53 €
23900-10-0124217812,421,78 0,97 €
23900-10-0153024015,32,4 1,70 €
23900-10-0155426215,542,62 1,70 €
23900-10-01600200162 1,59 €
23900-10-01600300163 1,92 €
23900-10-0163024016,32,4 1,73 €
23900-10-0171226217,122,62 1,77 €
23900-10-01800350183,5 2,44 €
23900-10-02000300203 2,48 €
23900-10-02000350203,5 3,20 €
23900-10-0203517820,351,78 1,76 €
23900-10-02200300223 2,28 €
23900-10-02200350223,5 2,35 €
23900-10-02400350243,5 3,34 €
23900-10-02600350263,5 3,42 €
23900-10-0298226229,822,62 2,68 €
23900-10-0313435331,343,53 4,46 €
23900-10-03200500325 6,24 €
23900-10-03400500345 5,98 €
23900-10-03700500375 6,41 €
23900-10-04000500405 7,21 €
23900-10-05000500505 7,91 €
23900-10-0503935350,393,53 4,95 €
23900-10-05200500525 7,44 €
23900-10-0567435356,743,53 5,61 €
23900-10-06200500625 8,57 €
23900-10-06800500685 9,19 €
23900-10-0726235372,623,53 7,13 €
23900-10-07500500755 9,64 €
23900-10-08300500835 9,71 €
23900-10-0853235385,323,53 7,38 €
23900-10-100005001005 9,59 €
23900-10-102005001025 10,55 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83