Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kladka z plastu PA6.
Kuličkové ložisko z oceli pro valivá ložiska.
Šroub a matice z oceli.
Provedení: Kuličkové ložisko s těsnicími kroužky 2Z-C3.
Šroub ISO 4017, třída pevnosti 8.8, pozinkovaný.
Matice ISO 4035, třída pevnosti 8, pozinkovaná.
Upozornění: Napínací kladky pro řemen, připravené k montáži, kompletně s kuličkovým ložiskem. Kuličková ložiska jsou oboustranně utěsněna, namazána na celou dobu životnosti a tím bezúdržbová.

Pro upínání řemenů na vnější straně řemenu (na zádech řemenu). Napínací kladku lze kombinovat se všemi upínacími prvky, aby vznikl elastický napínák řemenu. Montáž může být i pevná bez upínacího prvku. Lze použít také jako vodicí kladku.
Teplotní rozsah:-40 °C až +100 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22102 Napínací kladky 485 kB

Výkresy

Napínací kladky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1LL1L2T
max.
Šířka
řemene
max.
Utahovací moment
šroubu C1
Nm
max.
počet otáček
ot/min
Vhodný k upínacímu prvku velikosti CADPřís.CenaObjednat
22102-3003530M8353517301080001 30,21 €
22102-4004540M10456679402080002+3 36,69 €
22102-6006060M12607,58913553560004 52,88 €
22102-8009080M20909127148516050005 99,71 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83