Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel.
Ozubené řemenice bez lemových kotoučů, hliník.
Provedení: Ocel fosfátovaná.
Hliník bez povrchové úpravy.
Upozornění:Standardní HTD-profil s metrickou roztečí (půlkruhové ozubení). Alespoň jedna ozubená řemenice musí mít bočnice. Ozubené řemenice mají středicí otvor, popř. jsou předvrtány (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D2 max. uvedený v tabulce maximálním rozměrem otvoru, se kterým jsou ozubené řemenice dodávány. Toto předvrtání / středicí otvor může zákazník opatřit lícovaným otvorem, lícovaným otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.
Ozubené řemenice mohou být na čelní straně opatřeny prohloubněmi.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22004 Ozubené řemenice profil HTD 5M 196 kB
 Technické pokny pro ozubené řemeny 22062 744 kB

Výkresy (celkový přehled)

Ozubené řemenice profil HTD 5M

Ozubené řemenice, profil HTD 5M, pro šířku řemene 15 mm

více informací

Výkresy

Ozubené řemenice, profil HTD 5M, pro šířku řemene 15 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloŠířka řemeneProvedeníMateriál
základní
těleso
Počet
zubů
DD1
max.
D2
max.
D3D4
max.
BLCADPřís.CenaObjednat
22004-05151215Aocel1219,113617,962320,526 6,10 €
22004-05151415Aocel1422,2814621,142520,526 7,12 €
22004-05151515Aocel1523,8716622,732820,526 7,36 €
22004-05151615Aocel1625,4716,5624,322820,526 7,64 €
22004-05151815Aocel1828,6520627,513220,526 8,14 €
22004-05152015Aocel2031,8323630,693620,526 8,72 €
22004-05152115Aocel2133,4224632,283820,526 9,03 €
22004-05152215Aocel2235,0125,5633,873920,526 9,15 €
22004-05152415Aocel2438,1927637,064220,528 10,48 €
22004-05152615Aocel2641,3830640,244620,528 11,06 €
22004-05152815Aocel2844,5630,5643,425020,528 11,20 €
22004-05153015Aocel3047,7535846,615120,528 12,81 €
22004-05153215Aocel3250,9338849,795520,528 14,13 €
22004-05153615Aocel3657,338856,166220,528 15,28 €
22004-05154015Aocel4063,6638862,527120,528 17,47 €
22004-05154415Ghliník4470,0338868,89-20,530 21,39 €
22004-05154815Ghliník4876,3945875,25-20,530 23,83 €
22004-05156015Ghliník6095,4950894,35-20,530 29,54 €
22004-05157215Ghliník72114,59508113,45-20,530 35,36 €

Ozubené řemenice, profil HTD 5M, pro šířku řemene 25 mm

více informací

Výkresy

Ozubené řemenice, profil HTD 5M, pro šířku řemene 25 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloŠířka řemeneProvedeníMateriál
základní
těleso
Počet
zubů
DD1
max.
D2
max.
D3D4
max.
BLCADPřís.CenaObjednat
22004-05251225Aocel1219,113617,96233036 8,14 €
22004-05251425Aocel1422,2814621,14253036 9,15 €
22004-05251525Aocel1523,8716622,73283036 9,44 €
22004-05251625Aocel1625,4716,5624,32283036 9,53 €
22004-05251825Aocel1828,6520627,51323036 10,19 €
22004-05252025Aocel2031,8323630,69363036 10,48 €
22004-05252125Aocel2133,4224632,28383038 11,71 €
22004-05252225Aocel2235,0125,5633,87393038 11,93 €
22004-05252425Aocel2438,1927637,06423038 13,10 €
22004-05252625Aocel2641,3830640,24463038 14,35 €
22004-05252825Aocel2844,5630,5643,42503038 15,20 €
22004-05253025Aocel3047,7535846,61513038 16,01 €
22004-05253225Aocel3250,9338849,79553038 18,08 €
22004-05253625Aocel3657,338856,16623038 19,65 €
22004-05254025Aocel4063,6638862,52713038 22,55 €
22004-05254425Ghliník4470,0338868,89-3040 27,51 €
22004-05254825Ghliník4876,3945875,25-3040 29,69 €
22004-05256025Ghliník6095,4950894,35-3040 38,19 €
22004-05257225Ghliník72114,59508113,45-3040 46,91 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83