Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel nebo šedá litina.Provedení: fosfátováno.Upozornění:Standardní HTD-profil s metrickou roztečí (půlkruhové ozubení). Alespoň jedna ozubená řemenice musí mít bočnice. Ozubené řemenice mají středicí otvor, popř. jsou předvrtány (to se může lišit v závislosti na technologii výroby). Z tohoto důvodu je rozměr D2 max. uvedený v tabulce maximálním rozměrem otvoru, se kterým jsou ozubené řemenice dodávány. Toto předvrtání / středicí otvor může zákazník opatřit lícovaným otvorem, lícovaným otvorem s drážkou nebo závitovým otvorem. Alternativně může zákazník použít pouzdra ke zmenšení průměru.

U řemenic ozubených řemenů z šedé litiny se počet paprsků může lišit.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22004 Ozubené řemenice profil HTD 8M 265 kB
 Technické pokny pro ozubené řemeny 22062 729 kB

Výkresy (celkový přehled)

Ozubené řemenice profil HTD 8M
Ozubené řemenice profil HTD 8M

Ozubené řemenice, profil HTD 8M, pro šířku řemene 20 mm

více informací

Výkresy

Ozubené řemenice, profil HTD 8M, pro šířku řemene 20 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Počet
zubů
DD1
max.
D2
max.
D3D4
max.
D5BLCADPřís.CenaObjednat
22004-0820018Aocel1845,84321244,4651-2838 12,22 €
22004-0820020Aocel2050,93361249,5657-2838 13,43 €
22004-0820022Aocel2256,02431254,6562-2838 13,98 €
22004-0820024Aocel2461,12491259,7467-2838 15,72 €
22004-0820026Aocel2666,21501264,8473-2838 17,14 €
22004-0820028Aocel2871,3551469,9377-2838 18,80 €
22004-0820030Aocel3076,39601475,0284-2838 20,42 €
22004-0820032Aocel3281,49641480,1288-2838 21,28 €
22004-0820034Aocel3486,58701485,2194-2838 22,34 €
22004-0820036Aocel3691,67751490,398-2838 23,92 €
22004-0820038Aocel3896,77801495,39104-2838 25,31 €
22004-0820040Aocel40101,868514100,49108-2838 27,06 €
22004-0820044Ašedá litina44112,059614110,67121-2838 32,28 €
22004-0820048Ašedá litina48122,2310414120,86129-2838 34,64 €
22004-0820056Bšedá litina56142,68014141,231501172838 44,03 €
22004-0820060Bšedá litina60152,798014151,421581272838 51,24 €
22004-0820064Bšedá litina64162,978014161,61681372838 51,24 €
22004-0820072Bšedá litina72183,358018181,971921582838 58,13 €
22004-0820080Ešedá litina80203,729014202,35-1792838 59,80 €
22004-0820084Ešedá litina84213,99014212,53-1902838 67,49 €
22004-0820090Ešedá litina90229,189014227,81-2042838 67,49 €
22004-0820112Ešedá litina112285,219020283,83-2602838 73,31 €
22004-0820144Ešedá litina144366,699020365,32-3422838 118,65 €
22004-0820168Ešedá litina168427,810020426,42-4032838 124,87 €
22004-0820192Ešedá litina192488,9210020487,54-4652838 160,39 €

Ozubené řemenice, profil HTD 8M, pro šířku řemenu 30 mm

více informací

Výkresy

Ozubené řemenice, profil HTD 8M, pro šířku řemenu 30 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Počet
zubů
DD1
max.
D2
max.
D3D4
max.
D5BLCADPřís.CenaObjednat
22004-0830018Aocel1845,84321244,4651-3848 14,84 €
22004-0830020Aocel2050,93361249,5657-3848 16,33 €
22004-0830022Aocel2256,02431254,6562-3848 17,47 €
22004-0830024Aocel2461,12491259,7467-3848 18,25 €
22004-0830026Aocel2666,21501264,8473-3848 19,92 €
22004-0830028Aocel2871,3551469,9377-3848 20,77 €
22004-0830030Aocel3076,39601475,0284-3848 23,06 €
22004-0830032Aocel3281,49641480,1288-3848 25,46 €
22004-0830034Aocel3486,58701485,2194-3848 26,16 €
22004-0830036Aocel3691,67751490,398-3848 27,63 €
22004-0830038Aocel3896,77801495,39104-3848 29,54 €
22004-0830040Aocel40101,868514100,49108-3848 31,37 €
22004-0830044Ašedá litina44112,059614110,67121-3848 33,11 €
22004-0830048Ašedá litina48122,2310414120,86129-3848 40,84 €
22004-0830056Bšedá litina56142,69014141,231501173848 50,99 €
22004-0830060Bšedá litina60152,799014151,421581273848 61,56 €
22004-0830064Bšedá litina64162,979014161,61681373848 61,56 €
22004-0830072Bšedá litina72183,359514181,971921583848 67,57 €
22004-0830080Ešedá litina80203,7210014202,35-1793848 73,34 €
22004-0830084Ešedá litina84213,910014212,53-1903848 86,05 €
22004-0830090Ešedá litina90229,1810014227,81-2043848 86,05 €
22004-0830112Ešedá litina112285,2110020283,83-2603848 83,90 €
22004-0830144Ešedá litina144366,6910020365,32-3423848 133,43 €
22004-0830168Ešedá litina168427,810020426,42-4033848 140,86 €
22004-0830192Ešedá litina192488,9210020487,54-4653848 172,02 €

Ozubené řemenice, profil HTD 8M, pro šířku řemenu 50 mm

více informací

Výkresy

Ozubené řemenice, profil HTD 8M, pro šířku řemenu 50 mm
Ozubené řemenice, profil HTD 8M, pro šířku řemenu 50 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Počet
zubů
DD1
max.
D2
max.
D3D4
max.
D5BLCADPřís.CenaObjednat
22004-0850018Aocel1845,84321244,4651-6070 17,04 €
22004-0850020Aocel2050,93361249,5657-6070 17,55 €
22004-0850022Aocel2256,02431254,6562-6070 17,76 €
22004-0850024Aocel2461,12491259,7467-6070 18,76 €
22004-0850026Aocel2666,21501264,8473-6070 20,82 €
22004-0850028Aocel2871,3551469,9377-6070 23,63 €
22004-0850030Aocel3076,39601475,0284-6070 24,02 €
22004-0850032Aocel3281,49641480,1288-6070 26,57 €
22004-0850034Aocel3486,58701485,2194-6070 28,29 €
22004-0850036Aocel3691,67751490,398-6070 29,73 €
22004-0850038Aocel3896,77801495,39104-6070 32,44 €
22004-0850040Aocel40101,868514100,49108-6070 34,96 €
22004-0850044Ašedá litina44112,059614110,67121-6070 39,76 €
22004-0850048Ašedá litina48122,2310414120,86129-6070 51,20 €
22004-0850056Hšedá litina56142,69018141,231501176060 52,96 €
22004-0850060Hšedá litina60152,7910018151,421581276060 66,07 €
22004-0850064Hšedá litina64162,9710018161,61681376060 76,61 €
22004-0850072Hšedá litina72183,3510018181,971921586060 105,08 €
22004-0850080Išedá litina80203,7211018202,35-1796060 78,88 €
22004-0850090Jšedá litina90229,1811018227,81-2046060 116,82 €
22004-0850112Jšedá litina112285,2111020283,83-2606060 145,90 €
22004-0850144Jšedá litina144366,6911020365,32-3426060 154,32 €
22004-0850168Jšedá litina168427,812020426,42-4036060 187,45 €
22004-0850192Jšedá litina192488,9213020487,54-4656060 235,76 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83