Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hřbet řemenu a zuby CR.
Tažné větve kord ze skelného vlákna.
Krycí tkanina zubů z polyamidu.
Upozornění:Nekonečné ozubené řemeny s obloukovým profilem zubu podle ISO 13050 s metrickou roztečí. Díky půlkruhovému tvaru obrysu zubů je zajištěna obzvlášť vysoká bezpečnost proti přeskoku zubu, spojená s velmi zaobleným záběrem zubu.
Zásluhou zaobleného záběru zubu se značně snižuje hlučnost chodu.
Ozubené řemeny jsou robustní, hospodárné a mnohostranně použitelné.
Teplotní rozsah:od -20 °C do +100 °CVlastnosti:- Rychlost ozubeného řemenu vmax dovol. 50 m/s
- Přenositelný výkon až 99,1 kW
- Dovolené otáčky až 6000 ot./min.
- Nízká potřeba údržby a malá hlučnost
- Velmi dobrá chemická odolnost zejména vůči olejům, tukům a pohonným hmotám
- Přesné polohování a úhlová shodnost
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22062 Ozubené řemeny profil HTD 8M 217 kB
 Technické pokny pro ozubené řemeny 22062 729 kB

Výkresy

Ozubené řemeny profil HTD 8M

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloŠířka řemenePočet
zubů
Účinná délkaCADPřís.CenaObjednat
22062-0820X02882036288 8,54 €
22062-0820X03042038304 9,07 €
22062-0820X03522044352 9,79 €
22062-0820X03762047376 10,40 €
22062-0820X04002050400 11,13 €
22062-0820X04162052416 11,13 €
22062-0820X04242053424 11,83 €
22062-0820X04802060480 12,95 €
22062-0820X05602070560 14,78 €
22062-0820X06002075600 15,28 €
22062-0820X06402080640 16,20 €
22062-0820X06562082656 16,92 €
22062-0820X06882086688 17,45 €
22062-0820X07202090720 17,45 €
22062-0820X07842098784 18,33 €
22062-0820X080020100800 18,54 €
22062-0820X088020110880 19,75 €
22062-0820X092020115920 20,69 €
22062-0820X096020120960 21,09 €
22062-0820X1040201301040 22,72 €
22062-0820X1120201401120 23,74 €
22062-0820X1160201451160 24,46 €
22062-0820X1200201501200 25,08 €
22062-0820X1280201601280 26,42 €
22062-0820X1304201631304 26,82 €
22062-0820X1360201701360 27,63 €
22062-0820X1424201781424 28,03 €
22062-0820X1440201801440 28,65 €
22062-0820X1520201901520 29,96 €
22062-0820X1600202001600 30,87 €
22062-0820X1760202201760 33,63 €
22062-0820X1800202251800 34,16 €
22062-0820X2000202502000 37,89 €
22062-0820X2248202812248 40,95 €
22062-0820X2400203002400 44,02 €
22062-0820X2600203252600 46,78 €
22062-0820X2800203502800 50,52 €
22062-0820X3008203763008 52,89 €
22062-0820X3280204103280 59,19 €
22062-0820X3408204263408 62,15 €
22062-0820X3808204763808 72,34 €
22062-0830X02883036288 12,74 €
22062-0830X03043038304 13,86 €
22062-0830X03523044352 14,66 €
22062-0830X03763047376 15,48 €
22062-0830X04003050400 16,50 €
22062-0830X04163052416 16,50 €
22062-0830X04243053424 17,45 €
22062-0830X04803060480 19,35 €
22062-0830X05603070560 22,13 €
22062-0830X06003075600 22,97 €
22062-0830X06403080640 24,23 €
22062-0830X06563082656 25,08 €
22062-0830X06883086688 25,99 €
22062-0830X07203090720 25,99 €
22062-0830X07843098784 27,08 €
22062-0830X080030100800 27,82 €
22062-0830X088030110880 29,35 €
22062-0830X092030115920 30,76 €
22062-0830X096030120960 31,51 €
22062-0830X1040301301040 33,63 €
22062-0830X1120301401120 35,57 €
22062-0830X1160301451160 36,79 €
22062-0830X1200301501200 37,40 €
22062-0830X1280301601280 39,54 €
22062-0830X1304301631304 40,15 €
22062-0830X1360301701360 41,57 €
22062-0830X1424301781424 42,18 €
22062-0830X1440301801440 42,91 €
22062-0830X1520301901520 44,41 €
22062-0830X1600302001600 46,07 €
22062-0830X1760302201760 50,12 €
22062-0830X1800302251800 51,27 €
22062-0830X2000302502000 56,57 €
22062-0830X2248302812248 61,32 €
22062-0830X2400303002400 66,02 €
22062-0830X2600303252600 70,39 €
22062-0830X2800303502800 75,59 €
22062-0830X3008303763008 78,95 €
22062-0830X3280304103280 88,75 €
22062-0830X3408304263408 93,02 €
22062-0830X3808304763808 104,25 €
22062-0850X02885036288 21,09 €
22062-0850X03525044352 24,46 €
22062-0850X04005050400 27,63 €
22062-0850X04165052416 27,63 €
22062-0850X04245053424 29,13 €
22062-0850X04805060480 32,19 €
22062-0850X05605070560 36,47 €
22062-0850X06005075600 37,89 €
22062-0850X06405080640 39,73 €
22062-0850X06565082656 41,37 €
22062-0850X06885086688 43,10 €
22062-0850X07205090720 43,10 €
22062-0850X07845098784 45,03 €
22062-0850X080050100800 45,84 €
22062-0850X088050110880 48,48 €
22062-0850X092050115920 50,93 €
22062-0850X096050120960 52,08 €
22062-0850X1040501301040 55,82 €
22062-0850X1120501401120 59,10 €
22062-0850X1160501451160 60,63 €
22062-0850X1200501501200 62,04 €
22062-0850X1280501601280 65,41 €
22062-0850X1304501631304 66,75 €
22062-0850X1360501701360 68,66 €
22062-0850X1424501781424 69,89 €
22062-0850X1440501801440 71,01 €
22062-0850X1520501901520 71,50 €
22062-0850X1600502001600 76,60 €
22062-0850X1760502201760 83,34 €
22062-0850X1800502251800 84,66 €
22062-0850X2000502502000 94,05 €
22062-0850X2248502812248 101,99 €
22062-0850X2400503002400 109,94 €
22062-0850X2600503252600 116,96 €
22062-0850X2800503502800 125,91 €
22062-0850X3008503763008 131,32 €
22062-0850X3280504103280 142,17 €
22062-0850X3408504263408 149,12 €
22062-0850X3808504763808 173,28 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83