Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hřbet řemenu a zuby CR.
Tažné větve kord ze skelného vlákna.
Krycí tkanina zubů z polyamidu.
Upozornění:Nekonečné ozubené řemeny s obloukovým profilem zubu podle ISO 13050 s metrickou roztečí. Díky půlkruhovému tvaru obrysu zubů je zajištěna obzvlášť vysoká bezpečnost proti přeskoku zubu, spojená s velmi zaobleným záběrem zubu.
Zásluhou zaobleného záběru zubu se značně snižuje hlučnost chodu.
Ozubené řemeny jsou robustní, hospodárné a mnohostranně použitelné.
Teplotní rozsah:od -20 °C do +100 °CVlastnosti:- Rychlost ozubeného řemenu vmax dovol. 50 m/s
- Přenositelný výkon až 8,42 kW
- Dovolené otáčky až 14000 ot./min.
- Nízká potřeba údržby a malá hlučnost
- Velmi dobrá chemická odolnost zejména vůči olejům, tukům a pohonným hmotám
- Přesné polohování a úhlová shodnost
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22062 Ozubené řemeny profil HTD 5M 168 kB
 Technické pokny pro ozubené řemeny 22062 729 kB

Výkresy

Ozubené řemeny profil HTD 5M

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloŠířka řemenePočet
zubů
Účinná délkaCADPřís.CenaObjednat
22062-0515X02751555275 8,38 €
22062-0515X03001560300 8,92 €
22062-0515X03301566330 9,03 €
22062-0515X03501570350 9,09 €
22062-0515X03751575375 9,40 €
22062-0515X03851577385 9,75 €
22062-0515X04001580400 9,75 €
22062-0515X04251585425 9,92 €
22062-0515X04501590450 10,19 €
22062-0515X04601592460 10,29 €
22062-0515X04751595475 10,48 €
22062-0515X050015100500 10,55 €
22062-0515X053515107535 11,12 €
22062-0515X055015110550 11,27 €
22062-0515X056515113565 11,41 €
22062-0515X060015120600 11,57 €
22062-0515X061515123615 11,57 €
22062-0515X062015124620 11,64 €
22062-0515X063015126630 11,76 €
22062-0515X063515127635 11,76 €
22062-0515X066515133665 11,99 €
22062-0515X070015140700 12,56 €
22062-0515X071015142710 12,86 €
22062-0515X074015148740 13,02 €
22062-0515X075515151755 13,21 €
22062-0515X080015160800 13,37 €
22062-0515X083515167835 13,65 €
22062-0515X084015168840 13,80 €
22062-0515X086015172860 14,19 €
22062-0515X089015178890 14,48 €
22062-0515X090015180900 14,66 €
22062-0515X092515185925 15,03 €
22062-0515X095015190950 15,20 €
22062-0515X1000152001000 15,28 €
22062-0515X1050152101050 16,12 €
22062-0515X1125152251125 16,73 €
22062-0515X1200152401200 17,20 €
22062-0515X1270152541270 17,83 €
22062-0515X1420152841420 20,01 €
22062-0515X1500153001500 22,13 €
22062-0515X1595153191595 26,68 €
22062-0515X1690153381690 28,31 €
22062-0515X1800153601800 30,74 €
22062-0515X2000154002000 33,30 €
22062-0525X02752555275 13,28 €
22062-0525X03002560300 13,96 €
22062-0525X03302566330 14,48 €
22062-0525X03502570350 15,03 €
22062-0525X03752575375 15,47 €
22062-0525X03852577385 15,76 €
22062-0525X04002580400 15,76 €
22062-0525X04252585425 16,39 €
22062-0525X04502590450 16,73 €
22062-0525X04602592460 16,93 €
22062-0525X04752595475 17,10 €
22062-0525X050025100500 17,63 €
22062-0525X053525107535 18,11 €
22062-0525X055025110550 18,40 €
22062-0525X056525113565 18,68 €
22062-0525X060025120600 19,11 €
22062-0525X061525123615 19,22 €
22062-0525X062025124620 19,39 €
22062-0525X063025126630 19,47 €
22062-0525X063525127635 19,57 €
22062-0525X066525133665 20,01 €
22062-0525X070025140700 20,38 €
22062-0525X071025142710 20,72 €
22062-0525X074025148740 21,23 €
22062-0525X075525151755 21,95 €
22062-0525X080025160800 22,38 €
22062-0525X083525167835 22,68 €
22062-0525X084025168840 23,12 €
22062-0525X086025172860 23,48 €
22062-0525X089025178890 23,83 €
22062-0525X090025180900 24,29 €
22062-0525X092525185925 24,67 €
22062-0525X095025190950 25,02 €
22062-0525X1000252001000 25,29 €
22062-0525X1050252101050 26,14 €
22062-0525X1125252251125 27,76 €
22062-0525X1200252401200 28,67 €
22062-0525X1270252541270 29,29 €
22062-0525X1420252841420 32,94 €
22062-0525X1500253001500 36,52 €
22062-0525X1595253191595 40,23 €
22062-0525X1690253381690 42,41 €
22062-0525X1800253601800 50,99 €
22062-0525X2000254002000 55,33 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83