Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hřbet řemenu a zuby CR.
Tažné větve kord ze skelného vlákna.
Krycí tkanina zubů z polyamidu.
Upozornění:Nekonečné ozubené řemeny s obloukovým profilem zubu podle ISO 13050 s metrickou roztečí. Díky půlkruhovému tvaru obrysu zubů je zajištěna obzvlášť vysoká bezpečnost proti přeskoku zubu, spojená s velmi zaobleným záběrem zubu.
Zásluhou zaobleného záběru zubu se značně snižuje hlučnost chodu.
Ozubené řemeny jsou robustní, hospodárné a mnohostranně použitelné.
Teplotní rozsah:od -20 °C do +100 °CPřednosti:- Rychlost ozubeného řemenu vmax dovol. 50 m/s
- Přenositelný výkon až 2,39 kW
- Dovolené otáčky až 14000 ot./min.
- Nízká potřeba údržby a malá hlučnost
- Velmi dobrá chemická odolnost zejména vůči olejům, tukům a pohonným hmotám
- Přesné polohování a úhlová shodnost
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22062 Ozubené řemeny profil HTD 3M 155 kB
 Technické pokny pro ozubené řemeny 22062 729 kB

Výkresy

Ozubené řemeny profil HTD 3M

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProfilŠířka řemeneÚčinná délkaPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
22062-0309X0201HTD3M920167 4,14 €
22062-0309X0210HTD3M921070 4,39 €
22062-0309X0213HTD3M921371 4,39 €
22062-0309X0216HTD3M921672 4,39 €
22062-0309X0225HTD3M922575 4,39 €
22062-0309X0240HTD3M924080 4,39 €
22062-0309X0252HTD3M925284 4,39 €
22062-0309X0255HTD3M925585 4,39 €
22062-0309X0267HTD3M926789 4,39 €
22062-0309X0300HTD3M9300100 4,70 €
22062-0309X0312HTD3M9312104 4,70 €
22062-0309X0318HTD3M9318106 4,70 €
22062-0309X0330HTD3M9330110 4,95 €
22062-0309X0336HTD3M9336112 4,95 €
22062-0309X0339HTD3M9339113 4,95 €
22062-0309X0357HTD3M9357119 5,21 €
22062-0309X0363HTD3M9363121 4,99 €
22062-0309X0384HTD3M9384128 4,99 €
22062-0309X0390HTD3M9390130 4,99 €
22062-0309X0420HTD3M9420140 5,20 €
22062-0309X0447HTD3M9447149 5,20 €
22062-0309X0474HTD3M9474158 5,30 €
22062-0309X0480HTD3M9480160 5,30 €
22062-0309X0501HTD3M9501167 5,49 €
22062-0309X0513HTD3M9513171 5,49 €
22062-0309X0525HTD3M9525175 5,49 €
22062-0309X0537HTD3M9537179 5,60 €
22062-0309X0564HTD3M9564188 6,03 €
22062-0309X0570HTD3M9570190 6,03 €
22062-0309X0606HTD3M9606202 6,15 €
22062-0309X0612HTD3M9612204 6,15 €
22062-0309X0633HTD3M9633211 6,15 €
22062-0309X0669HTD3M9669223 6,41 €
22062-0309X0711HTD3M9711237 6,67 €
22062-0309X0822HTD3M9822274 6,92 €
22062-0309X0843HTD3M9843281 6,92 €
22062-0309X0882HTD3M9882294 7,54 €
22062-0309X0945HTD3M9945315 8,18 €
22062-0309X1002HTD3M91002334 8,54 €
22062-0309X1041HTD3M91041347 8,54 €
22062-0309X1068HTD3M91068356 8,54 €
22062-0309X1071HTD3M91071357 8,54 €
22062-0309X1125HTD3M91125375 9,48 €
22062-0309X1245HTD3M91245415 9,92 €
22062-0309X1500HTD3M91500500 11,78 €
22062-0309X1569HTD3M91569523 12,27 €
22062-0315X0201HTD3M1520167 6,79 €
22062-0315X0210HTD3M1521070 6,79 €
22062-0315X0213HTD3M1521371 6,79 €
22062-0315X0216HTD3M1521672 6,79 €
22062-0315X0225HTD3M1522575 6,92 €
22062-0315X0240HTD3M1524080 6,92 €
22062-0315X0252HTD3M1525284 6,92 €
22062-0315X0255HTD3M1525585 6,92 €
22062-0315X0267HTD3M1526789 7,05 €
22062-0315X0300HTD3M15300100 7,19 €
22062-0315X0312HTD3M15312104 7,43 €
22062-0315X0318HTD3M15318106 7,57 €
22062-0315X0330HTD3M15330110 7,57 €
22062-0315X0336HTD3M15336112 7,57 €
22062-0315X0339HTD3M15339113 7,57 €
22062-0315X0357HTD3M15357119 7,76 €
22062-0315X0363HTD3M15363121 7,76 €
22062-0315X0384HTD3M15384128 7,90 €
22062-0315X0390HTD3M15390130 7,90 €
22062-0315X0420HTD3M15420140 7,90 €
22062-0315X0447HTD3M15447149 8,28 €
22062-0315X0474HTD3M15474158 8,69 €
22062-0315X0480HTD3M15480160 8,69 €
22062-0315X0501HTD3M15501167 8,83 €
22062-0315X0513HTD3M15513171 9,10 €
22062-0315X0525HTD3M15525175 9,10 €
22062-0315X0537HTD3M15537179 9,10 €
22062-0315X0564HTD3M15564188 9,37 €
22062-0315X0570HTD3M15570190 9,37 €
22062-0315X0606HTD3M15606202 9,65 €
22062-0315X0612HTD3M15612204 9,65 €
22062-0315X0633HTD3M15633211 9,76 €
22062-0315X0669HTD3M15669223 10,10 €
22062-0315X0711HTD3M15711237 10,37 €
22062-0315X0822HTD3M15822274 11,25 €
22062-0315X0843HTD3M15843281 11,25 €
22062-0315X0882HTD3M15882294 11,25 €
22062-0315X0945HTD3M15945315 13,01 €
22062-0315X1002HTD3M151002334 13,95 €
22062-0315X1041HTD3M151041347 14,52 €
22062-0315X1068HTD3M151068356 14,52 €
22062-0315X1071HTD3M151071357 14,52 €
22062-0315X1125HTD3M151125375 14,74 €
22062-0315X1245HTD3M151245415 15,71 €
22062-0315X1500HTD3M151500500 17,65 €
22062-0315X1569HTD3M151569523 18,50 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83