Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Polyuretan (PU) s ocelovou tažnou větví.Upozornění:Nekonečné ozubené řemeny s trapézovým profilem a zesílenou ocelovou tažnou větví (oproti řadě T). Optimalizovaný profil zubu pro rovnoměrné rozložení síly a menší deformace zubů při zatížení. Vysoce výkonná ocelová tažná větev pro vysoké tržné zatížení a malou roztažnost řemene. Redukovaný polygonální efekt pro klidný chod řemenu. Zvlášť vhodné pro lineární pohony a přenos malých výkonů, u nichž je zapotřebí přesné osové a úhlové nastavení polohy. Polyuretanové řemeny lze svařovat. U svařovaných řemenů se snižuje přenositelný výkon asi o 50 %.

Tolerance šířky: ±0,5 mm
Tolerance tloušťky: ±0,2 mm
Na vyžádání:Jiné délky.
Při rozteči AT5 v krocích po 5 mm.
Při rozteči AT10 v krocích po 10 mm.
Maximální délka řemenu 100 metrů.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 22059 Ozubené řemeny metrové zboží profil AT 135 kB
 Technický pokyn pro ozubené řemeny 22052, 22054, 22057 a 22059 132 kB

Výkresy (celkový přehled)

Ozubené řemeny metrové zboží profil AT

Ozubené řemeny metrové zboží profil AT5

více informací

Výkresy

Ozubené řemeny metrové zboží profil AT5

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProfilŠířka řemeneTahová síla
max. N
Délkavhodná
svěrací deska
CADPřís.CenaObjednat
22059-0510X0500AT51064050022012-05102 8,63 €
22059-0510X1000AT510640100022012-05102 17,24 €
22059-0510X1500AT510640150022012-05102 25,86 €
22059-0510X2000AT510640200022012-05102 34,53 €
22059-0510X2500AT510640250022012-05102 43,15 €
22059-0510X3000AT510640300022012-05102 51,77 €
22059-0510X3500AT510640350022012-05102 60,39 €
22059-0510X4000AT510640400022012-05102 69,01 €
22059-0510X5000AT510640500022012-05102 86,28 €
22059-0516X0500AT516112050022012-05162 11,45 €
22059-0516X1000AT5161120100022012-05162 22,86 €
22059-0516X1500AT5161120150022012-05162 34,32 €
22059-0516X2000AT5161120200022012-05162 45,76 €
22059-0516X2500AT5161120250022012-05162 57,20 €
22059-0516X3000AT5161120300022012-05162 68,62 €
22059-0516X3500AT5161120350022012-05162 80,07 €
22059-0516X4000AT5161120400022012-05162 91,52 €
22059-0516X5000AT5161120500022012-05162 114,39 €
22059-0525X0500AT525184050022012-05252 20,60 €
22059-0525X1000AT5251840100022012-05252 41,18 €
22059-0525X1500AT5251840150022012-05252 61,78 €
22059-0525X2000AT5251840200022012-05252 82,34 €
22059-0525X2500AT5251840250022012-05252 102,95 €
22059-0525X3000AT5251840300022012-05252 123,54 €
22059-0525X3500AT5251840350022012-05252 144,14 €
22059-0525X4000AT5251840400022012-05252 164,71 €
22059-0525X5000AT5251840500022012-05252 205,90 €

Ozubené řemeny metrové zboží profil AT10

více informací

Výkresy

Ozubené řemeny metrové zboží profil AT10

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProfilŠířka řemeneTahová síla
max. N
Délkavhodná
svěrací deska
CADPřís.CenaObjednat
22059-1016X0500AT1016245050022012-10162 15,74 €
22059-1016X1000AT10162450100022012-10162 31,52 €
22059-1016X1500AT10162450150022012-10162 47,25 €
22059-1016X2000AT10162450200022012-10162 63,00 €
22059-1016X2500AT10162450250022012-10162 78,76 €
22059-1016X3000AT10162450300022012-10162 94,52 €
22059-1016X3500AT10162450350022012-10162 110,27 €
22059-1016X4000AT10162450400022012-10162 126,02 €
22059-1016X5000AT10162450500022012-10162 157,53 €
22059-1025X0500AT1025417050022012-10252 17,92 €
22059-1025X1000AT10254170100022012-10252 35,81 €
22059-1025X1500AT10254170150022012-10252 53,74 €
22059-1025X2000AT10254170200022012-10252 71,63 €
22059-1025X2500AT10254170250022012-10252 89,56 €
22059-1025X3000AT10254170300022012-10252 107,47 €
22059-1025X3500AT10254170350022012-10252 125,37 €
22059-1025X4000AT10254170400022012-10252 143,28 €
22059-1025X5000AT10254170500022012-10252 179,08 €
22059-1032X0500AT1032539050022012-10322 23,83 €
22059-1032X1000AT10325390100022012-10322 47,64 €
22059-1032X1500AT10325390150022012-10322 71,47 €
22059-1032X2000AT10325390200022012-10322 95,31 €
22059-1032X2500AT10325390250022012-10322 119,13 €
22059-1032X3000AT10325390300022012-10322 142,96 €
22059-1032X3500AT10325390350022012-10322 166,78 €
22059-1032X4000AT10325390400022012-10322 190,60 €
22059-1032X5000AT10325390500022012-10322 238,26 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83