|
|
21085Polohovací kruhové stoly s elektrickým pohonem, koaxiální |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Základní těleso a kruhový stůl z hliníkové slitiny. Dutý hřídel ze zušlechtěné oceli. Předpjatý šnekový převod z oceli. Zubová spojka z hliníku s víceramenným kotoučem spojky z polyuretanu.Provedení: Hliníková slitina eloxovaná.Pokyny k objednání:Poloha kabelového vývodu, popř. řídicí jednotky se dodává tak, jak je znázorněno v technickém výkresu.Upozornění:Kruhové polohovací stoly pro motoricky poháněné posuvy a polohování. Předpjatý šnekový převod pracuje téměř bez vůle. Uložení šnekového hřídele zajišťuje maximální radiální přesnost oběhu. Díky velkému otvoru v dutém hřídeli je možné protáhnout kabely. Pomocí nastavitelného polohovacího kruhu lze libovolně stanovit rotační referenční bod vůči poloze namontovaného dílu. Je možno namontovat bezdotykové spínače spolu s držáky senzorů (21094), které lze objednat alternativně. Vhodný programovací software a propojovací kabel pro krokový motor s polohovacím řízením nabízíme současně jako příslušenství (25000-15).
Krokový motor se svým členěním 200 kroků na otáčku umožňuje dosažení teoretické polohovací přesnosti přicházející z jednoho směru v hodnotě 0,005 mm. Absolutní polohovací přesnost přicházející z jednoho směru činí 0,01 mm. Systém lze provozovat se 100procentní dobou zapnutí.
Možnost kombinace se všemi ostatními konstrukčními díly stejné konstrukční velikosti.Technické údaje:21085-08*: Převodový poměr: 40:1 Zpětná vůle: <0,12° Radiální vůle: <0,02 mm Max. vstupní otáčky: 600 ot./min. Max. doba zapnutí: 100 % Potřebný vstupní krouticí moment: 0,15 Nm Tuhost: viz graf Úhel rotace: 360°, nekonečný Teplota použití: +10 °C až +50 °C
21085-12*: Převodový poměr: 55:1 Zpětná vůle: <0,1° Radiální vůle: <0,02 mm Max. vstupní otáčky: 600 ot./min. Max. doba zapnutí: 100 % Potřebný vstupní krouticí moment: 0,15 Nm Tuhost: viz graf Úhel rotace: 360°, nekonečný Teplota použití: +10 °C až +50 °CZvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Velikost | Provedení | Typ provedení | Orientace výstupu kabelů | Orientace řízení | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21085-080 | 8 | D | bez motoru | - | - | | | 1 104,71 € | | 21085-0811 | 8 | E | s krokovým motorem | vpravo | - | | | 1 203,97 € | | 21085-0812 | 8 | E | s krokovým motorem | dole | - | | | 1 203,97 € | | 21085-0813 | 8 | E | s krokovým motorem | vlevo | - | | | 1 203,97 € | | 21085-0814 | 8 | E | s krokovým motorem | nahoře | - | | | 1 203,97 € | | 21085-0821 | 8 | F | krokový motor se zabudovaným polohovacím řízením | - | vpravo | | | 1 730,10 € | | 21085-0822 | 8 | F | krokový motor se zabudovaným polohovacím řízením | - | dole | | | 1 730,10 € | | 21085-0823 | 8 | F | krokový motor se zabudovaným polohovacím řízením | - | vlevo | | | 1 730,10 € | | 21085-0824 | 8 | F | krokový motor se zabudovaným polohovacím řízením | - | nahoře | | | 1 730,10 € | | 21085-120 | 12 | A | bez motoru | - | - | | | 1 126,24 € | | 21085-1211 | 12 | B | s krokovým motorem | vpravo | - | | | 1 224,20 € | | 21085-1212 | 12 | B | s krokovým motorem | dole | - | | | 1 224,20 € | | 21085-1213 | 12 | B | s krokovým motorem | vlevo | - | | | 1 224,20 € | | 21085-1214 | 12 | B | s krokovým motorem | nahoře | - | | | 1 224,20 € | | 21085-1221 | 12 | C | krokový motor se zabudovaným polohovacím řízením | - | vpravo | | | 1 804,25 € | | 21085-1222 | 12 | C | krokový motor se zabudovaným polohovacím řízením | - | dole | | | 1 804,25 € | | 21085-1223 | 12 | C | krokový motor se zabudovaným polohovacím řízením | - | vlevo | | | 1 804,25 € | | 21085-1224 | 12 | C | krokový motor se zabudovaným polohovacím řízením | - | nahoře | | | 1 804,25 € | |
Velikost | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | Filtr |
---|
8 | 53,6 | 36 | 12H7 | M4 | 40 | 16,5 | 10 | 4 | 22 | 4,5 | 70 | 22,6 | 44 | | 12 | 80 | 60 | 20 | M6 | 46 | 22,5 | 13 | 6 | 36 | - | 99 | 31 | 54 | |
Velikost | F1 N | F2 N | F3 N | M1 Nm | M2 Nm | Filtr |
---|
8 | 200 | 200 | 80 | 1,2 | 1,8 | | 12 | 500 | 500 | 200 | 3 | 3 | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|